スタジオショット

ブレーカ H80s

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
937 lb
425 kg
エネルギークラス
1000.1 ft·lbf
1356 J
ツールシャフト直径
3 in
75 mm

概要

解体用途および建設用途に使用します。

製品仕様 H80s

運転質量 - ツール装着時 937 lb 425 kg
エネルギークラス 1000.1 ft·lbf 1356 J
ツールシャフト直径 3 in 75 mm
衝撃回数 600~1,500 bpm 600~1,500 bpm
最小動作圧力 1450.4 psi 10000 kPa
最小キャリア質量 13199.1 lb 5987 kg
最適な油圧流量 70~130 lpm(18~34 gpm) 70~130 lpm(18~34 gpm)
全幅 19.1 in 485 mm
全長 21.1 in 535 mm
全高 56.4 in 1433 mm
高さ - ツール別 41.6 in 1057 mm

H80s を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  H80s

その他のキャンペーンを見る