H75Es

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

採石作業、岩石やコンクリートの処理、小規模から中規模の解体作業において時折必要となる破砕作業には、H75EsをCat®バックホー・ローダに装着してご利用いただくことが最上の方法です。 ボディが密閉式のこのブレーカは、騒音規制のある場所での作業に最適です。

衝撃エネルギー等級 1000.0 ft·lbf 1356.0 J Less
1分あたりの打撃数 840~1,650 840~1,650 Less
最大 動作圧力 2466.0 psi 17000.0 kPa Less
最小 動作圧力 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
最小 キャリア質量 13200.0 lb 5987.0 kg Less
最大 キャリア質量 22100.0 lb 10024.0 kg Less
ツール直径 2.93 in 74.5 mm Less
最大 定格流量 34.0 gal/分 130.0 L/分 Less
最大 運転質量 1103.0 lb 500.0 kg Less
最小 定格流量 18.0 gal/分 70.0 L/分 Less
最小 運転質量 1058.0 kg 480.0 lb Less

必要なときに必要な場所で破砕性能を発揮

縁石の取外し、道路の拡張、またはコンクリート構造物の取壊しが必要な作業には、バックホーにCatハンマを装着してご利用ください。 この場所をとらないコンパクトなブレーカは、破砕作業が必要なときに、必要な場所ですぐに作動させることができます。

高額な投資をせずに、コンクリートを破砕

ハンマを新品または中古で購入、レンタル、いずれの場合でも、最寄りのCatディーラが、お客様が最適なソリューションを選択されるお手伝いをいたします。 状況が変化した場合でも、Cat製品の高い品質があるため、お客様は販売、下取り、または再生のいずれかを選択し、不利益を被らないようにできます。いずれの場合でも、お客様とお客様の事業の利益は確保されます。

ハンマではなく、事業に集中

お客様のご要望に応じて当社の専門知識をすぐに提供できるため、お客様がハンマの専門家になる必要はありません。 自動停止機能などの搭載機能により、装置を不適切な操作や偶発的なミスから保護します。 内蔵の緩衝機能と騒音低減機能により、作業時に車外で発生する騒音やパワーを抑えることができます。 バックホーを操作できれば、Catハンマも専門家並みに操作できます。

メンテナンス時間の削減

毎日の給脂は、手の届きやすい高さにある1箇所の基本ポイントから簡単に行えます。 Cat自動給脂システムをバックホーに追加で装備すると、稼働中でもハンマに給脂できます。れは、時間の節約になるだけでなく、お客様の設備投資を保護することにもなります。 作業を継続しながら、ブッシュの回転または交換が1時間以内に可能です。 ガスの点検は年に1回で、ハンマを取り外さずにすばやく実行できます。 これらのメンテナンスは、お客様自身で行えますが、Catディーラがお客様のご都合に合わせて包括的にサポートすることもできます。

投資額以上のメリット

ハンマの詳細について 操作ビデオとメンテナンス・ビデオをオンラインまたは最寄りのCatディーラを通じてご利用いただけます。 遠隔地でのサポート 問題ありません。 現場がどこであろうとも、Catディーラのグローバルネットワークにより、装置のサポートやサービスのみならず、お客様が必要とされるハンマの部品やサービスもご利用いただけます。 このようなサポートを提供できるメーカーは他にありません。