打撃エネルギー | 8500.0 ft·lbf 11524.0 J |
1分あたりの打撃数 | 400~505 400~505 |
最小運転圧力 | 2176.0 psi 15000.0 kPa |
最大動作圧力 | 2321.0 psi 16000.0 kPa |
最小キャリア質量 | 70600.0 lb 32024.0 kg |
最大キャリア質量 | 121300.0 lb 55021.0 kg |
運転質量 | 7784.0 lb 3530.0 kg |
最小定格流量 | 58.0 gal/分 220.0 L/分 |
最小運転質量 | 7122.0 lb 3230.0 kg |
最大定格流量 | 79.0 gal/分 300.0 L/分 |
Features
お客様のご要望に応じて当社の専門知識をすぐに提供できるため、お客様がハンマの専門家になる必要はありません。 自動停止機能などの搭載機能により、装置を不適切な操作や偶発的なミスから保護します。 内蔵の緩衝機能と騒音低減機能により、作業時に車外で発生する騒音やパワーを抑えることができます。 油圧ショベルを操作できれば、Catハンマも専門家並みに操作できます。
毎日の給脂は、手の届きやすい高さにある1箇所の基本ポイントから簡単に行えます。 Cat自動給脂システムを追加で装備すると、稼働中でもハンマに給脂できます。これは、時間の節約になるだけでなく、お客様の設備投資を保護することにもなります。 ブッシュの回転または交換が1時間以内にできます。 ガスの点検は年に1回で、ハンマを取り外さずにすばやく実行できます。 これらのメンテナンスは、お客様自身で行えますが、Catディーラがお客様のご都合に合わせて包括的にサポートすることもできます。
ハンマ取付け式の自動給脂システムを追加で装備すれば、1台の機械ではなく、それを取り付ける機械すべてのメンテナンスを簡素化し、信頼性を向上させられることになります。そのため、このシステムは、大規模な生産会社や解体会社、およびレンタル車両にとっても理想的な選択肢です。 また、摩耗パッケージを追加して採石、鉱山、解体現場など、過酷な作業環境からハンマを保護することもできます。
ハンマの詳細について 操作ビデオとメンテナンス・ビデオをオンラインまたは最寄りのCatディーラを通じてご利用いただけます。 遠隔地でのサポート 問題ありません。 現場がどこであろうとも、Catディーラのグローバルネットワークにより、装置のサポートやサービスのみならず、お客様が必要とされるハンマの部品やサービスもご利用いただけます。 このようなサポートを提供できるメーカーは他にありません。