H35Es

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

小型のH35Esハンマには騒音低減機能が組み込まれています。医療施設の近くや住宅街など、騒音規制区域での歩道、車道、縁石および軽量コンクリート・ブロックの解体に最適です。 このブレーカは、ミニ油圧ショベルにシームレスに一体化して使用することができます。

衝撃エネルギー等級 300.0 ft·lbf 407.0 J Less
1分あたりの打撃数 600~1,800 600~1,800 Less
最小 運転質量 287.0 lb 130.0 kg Less
最大 動作圧力 2393.0 psi 16500.0 kPa Less
最小 動作圧力 1450.0 psi 10000.0 kPa Less
最小 キャリア質量 2430.0 lb 1102.0 kg Less
最大 キャリア質量 5300.0 lb 2404.0 kg Less
ツール直径 1.57 in 40.0 mm Less
最大 定格流量 9.2 gal/分 35.0 L/分 Less
最大 運転質量 287.0 lb 130.0 kg Less
最小 定格流量 3.2 gal/分 12.0 L/分 Less

狭いスペースで高い性能を発揮

歩道の取外し、建物内での作業、または基礎の修正が必要な場合は、Catハンマをミニ油圧ショベルやスキッド・ステアに装着する必要があります。 この小型ブレーカは狭いスペースでの作業に適していますが、小型建設機械に取り付けてその用途を広げる(現場の整地や軽い解体作業など)ことにも役立ちます。

1つのハンマで複数のソリューションを提供

同じハンマを使用してアスファルトを破砕し、コンクリートを打ち抜き、特大の岩石を粉砕することができます。 このブレーカには、お客様のニーズに応じて次のようなさまざまなツールを取り付けることができます。モイル・ポイント、ブラント形ブレーカ、チゼル、スペード、さらに締固めプレートまでも取り付け可能です。 1つのアタッチメントから多様なソリューションを得ることができるのです。

高額な投資をせずに、コンクリートを破砕

ハンマを新品または中古で購入、レンタル、いずれの場合でも、最寄りのCatディーラが、お客様が最適なソリューションを選択されるお手伝いをいたします。 状況が変化した場合でも、Cat製品の高い品質があるため、お客様は販売、下取り、または再生のいずれかを選択し、不利益を被らないようにできます。いずれの場合でも、お客様とお客様の事業の利益は確保されます。

ハンマではなく、事業に集中

お客様のご要望に応じて当社の専門知識をすぐに提供できるため、お客様がハンマの専門家になる必要はありません。 自動停止機能などの搭載機能により、装置を不適切な操作や偶発的なミスから保護します。 内蔵の緩衝機能と騒音低減機能により、作業時に車外で発生する騒音やパワーを抑えることができます。 スキッド・ステア・ローダやミニ油圧ショベルを操作できれば、Catハンマも専門家並みに操作できます。

メンテナンス時間の削減

毎日の給脂は、手の届きやすい高さにある1箇所の基本ポイントから簡単に行えます。 ブッシュの回転または交換が1時間以内にできます。 ガスの点検は年に1回で、ハンマを取り外さずにすばやく実行できます。 これらのメンテナンスは、お客様自身で行えますが、Catディーラがお客様のご都合に合わせて包括的にサポートすることもできます。

投資額以上のメリット

ハンマの詳細について 操作ビデオとメンテナンス・ビデオをオンラインまたは最寄りのCatディーラを通じてご利用いただけます。 遠隔地でのサポート 問題ありません。 現場がどこであろうとも、Catディーラのグローバルネットワークにより、装置のサポートやサービスのみならず、お客様が必要とされるハンマの部品やサービスもご利用いただけます。 このようなサポートを提供できるメーカーは他にありません。