B4

B4 ブレーカ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

運転質量 - ツール装着時
350.5 lb
159 kg
エネルギークラス
272.9 ft·lbf
370 J
機械クラス
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

用途

用途

Cat® Bブレーカは、歩道、車道、舗装道路などのコンクリートの粉砕、石造建築、整地、造園、ユーティリティ修理のための凍結地面の破砕といった、幅広い建設用途や軽い解体用途に適しています。
人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ライン

人間工学に基づいて配置された油圧ラインは、整備性を最適化できるように設計されており、アクセスが容易なほか、特殊なツールも必要ありません。ハウジングは衝撃時の力や汚れを防ぐことができる位置に配置されていながらも、レンチでアクセスすることができます。ブレーカが車両に搭載された状態で、油圧ラインやバックヘッド圧力の確認や充填が可能であるため、ブレーカの状態をすばやく監視できます。
ガス燃焼設計

ガス燃焼設計

ガス燃焼設計によって、長期にわたって一貫した高い生産性を実現できるため、コンクリート、アスファルト、岩、軽度の溝掘り作業などの用途でブレーカの信頼性を高めることができます。
フラットトップ/トップマウントタイプ

フラットトップ/トップマウントタイプ

フラットトップ/トップマウントタイプは、より広い作業エリアと良好な視界を提供し、共通のフットプリントとホールパターンにより最適な汎用性を実現します。トップマウントタイプは、ブレーカ掘削力とアーム掘削力を一直線に保つことで、打撃力を高めます。トップマウントブラケットでは、アーム端部に戻される反動や曲げ応力が非常に少ないため、車両構造への影響が低減されます。全マウンチングブラケットと互換性があり、お好みのカプラ、ピンオンに適合します。
新設計のスキッドステアローダマウンチングブラケット

新設計のスキッドステアローダマウンチングブラケット

新設計のスキッドステアローダマウンチングブラケットでは、ホースの経路が改善されているほか、新しいボルト式ステップと一新したセントラルステップにより、乗降しやすくなっています。ブラケットは、Hモデルブレーカ、Eシリーズブレーカ、CVP16およびCVP40振動プレートコンパクタでご使用いただけます。
スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュ

スリップフィット式ブッシュは現場で交換できるうえ、1本のロックピンによる容易なメンテナンスにより、摩耗寿命を延長でき、所有コストやオペレーティングコストを削減できます。上部ブッシュは360 °回転するほか、下部ブッシュは2つの位置があり、90 °回転できます。

製品仕様 B4

運転質量 - ツール装着時 350.5 lb 159 kg
エネルギークラス 272.9 ft·lbf 370 J
機械クラス 2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ 2 ~ 5トンミニ油圧ショベル、216 ~ 299スキッドステア/コンパクトトラックローダ
ツールシャフト直径 2.1 in 53 mm
衝撃回数 600~1,100 bpm 600~1,100 bpm
最小動作圧力 1491.9 psi 10286 kPa
最小キャリア質量 5599.7 lb 2540 kg
最適な油圧流量 25~50 lpm(6.6~13.2 gpm) 25~50 lpm(6.6~13.2 gpm)
全幅 11.8 in 300 mm
全長 13.4 in 340 mm
全高 46.9 in 1190 mm
高さ - ツール別 32.7 in 830 mm
騒音レベル 128 dB 128 dB
マウンチングブラケットサイズ 小型 ~ 中型 小型 ~ 中型

B4 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

B4ブレーカツールボックスの内容

B4ブレーカメンテナンスキット

B4に付属のツール

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
B4ブレーカツールボックスの内容
B4ブレーカメンテナンスキット
B4に付属のツール

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  B4

その他のキャンペーンを見る