H35Es

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

小型のH35Esハンマには騒音低減機能が組み込まれています。医療施設の近くや住宅街など、騒音規制区域での歩道、車道、縁石および軽量コンクリート・ブロックの解体に最適です。 このブレーカは、ミニ油圧ショベルにシームレスに一体化して使用することができます。

最小 動作圧力 1450.0 psi 100.0 bar Less
最小 ベースマシン質量 2430.0 lb 1102.0 kg Less