H45Es

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

小型のH45Es油圧ブレーカには騒音低減機構が採用されています。医療施設の近くや住宅街など、騒音規制区域での歩道、車道、縁石および軽量コンクリートブロックの解体に最適です。 このブレーカは、ミニ油圧ショベルにシームレスに一体化して使用することができます。

Min. Operating Pressure 1450.0 psi 100.0 bar Less
最小 ベースマシン質量 3310.0 lb 1501.0 kg Less