1,943 mm(77 in)、ITカプラ
新品

1,943 mm(77 in)、ITカプラ マテリアルハンドリングアーム

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
26.2 in
665 mm
最大定格荷重
3306.9 lb
1500 kg
最大水平リーチ
76.5 in
1943 mm

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

ベントリフティングフック

ベントリフティングフック

リフティングフックは左側に曲げられており、揺れにより袋がフックから外れるのを防ぐとともに、袋取り付け時のフックへの見通しを改善する効果があります。
リフティングクロス

リフティングクロス

1個または2個のハンドラ用の大型袋を取り扱えるよう設計されており、360°自由に回転するため、重量物の揺れを最小限に抑えることができます。大型のセンターフックは、特大サイズの袋を取り扱う際に使用できます。
ヘビーデューティ構造

ヘビーデューティ構造

太い管状構造により、特大サイズの製品袋を、安定した状態で安全に効率よく取り扱うことができます。弧状に設計されたハンドリングアームはリーチが長いため、トラックの片側から大きい袋を両側に積むことができ、積込み/積卸しの時間を短縮して効率を高めることができます。
リフティングアイ

リフティングアイ

ITを装備した機械がなくてもツールを容易に移動できます。

製品仕様 1,943 mm(77 in)、ITカプラ

全幅 26.2 in 665 mm
最大定格荷重 3306.9 lb 1500 kg
最大水平リーチ 76.5 in 1943 mm
質量 513.7 lb 233 kg
全高 69.8 in 1772 mm
インターフェイス形式 ITカプラ ITカプラ

1,943 mm(77 in)、ITカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1,943 mm(77 in)、ITカプラ

その他のキャンペーンを見る