HM3013専用バイトリミッタ林業用マルチャー

HM3013専用バイトリミッタ林業用マルチャー マルチャー

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

モータ
可変トルク油圧ピストンモータ
可変トルク油圧ピストンモータ
全幅
65 in
1656 mm
ドライブ方法
ポリチェーンベルト
ポリチェーンベルト

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

信頼性の高い性能

信頼性の高い性能

  • 直径152 mm(6インチ)から最大407 mm(16インチ)の木を切断できます。
  • 2つのロータタイプ:
    • 標準 – ツース付きロータのみ
    • バイトリミッタ – リブで分離されたツースを持つロータ。ロータの失速を防ぎ、材料をより細かく破砕できます。
  • 可変トルク油圧ピストンモータは、高回転数、低トルクと低回転数、高トルクの間でシフトし、回転数が必要なときは回転数を高くして、パワーが必要なときはパワーを発揮できます。
  • ブラケットを使用すると、マルチャーを各サイズクラス内のさまざまな油圧ショベルに取り付けることができます。
  • 千鳥状の歯の設計により、失速と詰まりを軽減します。
  • マルチャーツースオプションは、用途と希望する最終的な材料サイズによって異なります。
    • 標準: 最も一般的に使用されるオプション。最終成果物はかなり細かくなります。岩石の存在が最小限で耐久性が必要な場合に使用します。
    • 砕岩: 最終成果物はより大きくなります。岩石が存在する場合などの用途で動作します。
    • バイトリミッタ: 鋭利なブレードを備え、リミッタとカウンタナイフが付いているので、最終成果物を非常に細かくする場合に適しています。岩石が少なく、立木が多い場所で使用してください。
  • 硬化されたカウンタブレードにより、仕上げ材のサイズが小さくなり、堆肥化の速度が向上します。
容易なメンテナンス

容易なメンテナンス

  • ボルトオン式のサービスパネルにより、内部コンポーネントにすばやく簡単にアクセスできます。
  • ポリチェーンベルト駆動式トランスミッションにより、始動時のスリップを解消し、メンテナンスコストを削減します。
  • モータはフレームに統合され、ほこり、損傷、落下物の衝撃からモータを保護します。
  • アクセスボルトをパネルに引き込み、粉塵を防ぐことで、サービスパネルを確実に保護します。
  • 現場で交換可能な摩耗部品を使用して、より迅速に作業に戻ることができます。
安全重視

安全重視

  • 油圧式マルチングドアにより、用途や周辺環境に応じて材料を分散させ、作業環境や機器を安全に保ちます。
  • マルチングドアの動作は、キャブの電動式ダイバータバルブまたは中圧油圧式キットによって制御されます。
    • ドアを閉じた状態 – 通路の片付け、送電線やパイプラインの近く、道路沿いのメンテナンス。
    • ドアが開いた状態 – 植生管理、作業現場の片付け、森林の木材燃料の除去、および防火壁。
  • 流量制御バルブが、モータの過度の流量を防ぎます。
  • 主要な給脂ポイントに地上からアクセスでき、日常的なメンテナンスを安全に実施できます。
  • 交換可能なボルトオン式スキッドにより、マルチャーが地面に入り込んだり材料を巻き込んだりすることがないため、短期間で摩耗することなく、損傷も防げます。
統合型Catテクノロジにより効率性と生産性を向上

統合型Catテクノロジにより効率性と生産性を向上

  • アタッチメントを探して時間を無駄にすることがなくなります。Cat PL161アタッチメントロケータは、ほとんどのアタッチメントで使用できます。
  • 単一のソースから、すべてのアタッチメントと機械を追跡できます。資産追跡機能を備えたアタッチメントは、VisionLink®(ビジョンリンク)およびProduct Link™(プロダクトリンク)搭載の機器で確認できます。
  • お客様の大切な資産を安全に保護します。資産追跡機能搭載のアタッチメントが現場の境界線を越えた場合、アラートが送信されます。境界線は簡単に設定できます。

製品仕様 HM3013専用バイトリミッタ林業用マルチャー

モータ 可変トルク油圧ピストンモータ 可変トルク油圧ピストンモータ
全幅 65 in 1656 mm
ドライブ方法 ポリチェーンベルト ポリチェーンベルト
作業幅 53 in 1342 mm
最大切削直径 6 in 152 mm
全高 39 in 984 mm
長さ 33 in 832 mm
固定ツース(ドラムあたり) 22 22
質量 2535 lb 1150 kg
最適な油圧流量 121 ~ 201 L/min(32 ~ 53 gpm) 121 ~ 201 L/min(32 ~ 53 gpm)
最適油圧 207 ~ 345 bar(3,000 ~ 5,000 psi) 207 ~ 345 bar(3,000 ~ 5,000 psi)
ドラム速度 2,500 ~ 2,700 rpm 2,500 ~ 2,700 rpm

HM3013専用バイトリミッタ林業用マルチャー を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

写真

写真

写真

写真

写真

写真
写真
写真
写真
写真

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT PL161アタッチメントトラッカは、アタッチメント追跡用の最先端のOEM統合ソリューションです。PL161はアタッチメントまたはその他の追跡したい対象に簡単に取り付けられます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  HM3013専用バイトリミッタ林業用マルチャー

その他のキャンペーンを見る