スタジオショット

リッパ 490 mm(19 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

シャンク長さ
19.3 in
490 mm
質量
99.2 lb
45 kg
全長
25.9 in
659 mm

概要

岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。

製品仕様 490 mm(19 in)

シャンク長さ 19.3 in 490 mm
質量 99.2 lb 45 kg
全長 25.9 in 659 mm
10 in 253 mm
チップ半径 25.6 in 650.2 mm

490 mm(19 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

作業用途でサムおよびリッパを装着したCat® 305.5E2ミニ油圧ショベル

作業用途でサムおよびリッパを装着したCat® 420F2バックホーローダ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
作業用途でサムおよびリッパを装着したCat® 305.5E2ミニ油圧ショベル
作業用途でサムおよびリッパを装着したCat® 420F2バックホーローダ

作業時のCat®リッパアタッチメント

ミニ油圧ショベル用Cat®リッパアタッチメントの概要

バックホーローダ用Cat®リッパアタッチメントの概要

すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

作業時のCat®リッパアタッチメント
ミニ油圧ショベル用Cat®リッパアタッチメントの概要
バックホーローダ用Cat®リッパアタッチメントの概要
すべての作業に最適なCAT®アタッチメント - CAT® Work Toolアタッチメント

次について現在提供中のキャンペーンを確認  490 mm(19 in)

その他のキャンペーンを見る