リッパ 676 mm(27 in)

価格をクリック

重要な仕様

シャンク長さ
26.6 in
676 mm
質量
134 lb
60.79 kg
全長
32.4 in
822 mm

概要

岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。

製品仕様 676 mm(27 in)

シャンク長さ 26.6 in 676 mm
質量 134 lb 60.79 kg
全長 32.4 in 822 mm
11.1 in 281 mm
チップ半径 31.9 in 810 mm

676 mm(27 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  676 mm(27 in)

その他のキャンペーンを見る