スタジオショット

リッパ 861 mm(34 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

シャンク長さ
33.9 in
861 mm
質量
235.9 lb
107 kg
全長
42 in
1066.09 mm

概要

岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。

製品仕様 861 mm(34 in)

シャンク長さ 33.9 in 861 mm
質量 235.9 lb 107 kg
全長 42 in 1066.09 mm
13.5 in 344 mm
チップ半径 40.9 in 1039 mm

861 mm(34 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  861 mm(34 in)

その他のキャンペーンを見る