スタジオショット

リッパ 950 mm(37 in)

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

シャンク長さ
37.4 in
950 mm
質量
372.6 lb
169 kg
全長
31.3 in
795 mm

概要

岩石や採石作業といった衝撃の強い掘削用途での開墾または整地作業に適しています。カプラとともに使用することで、リッピングおよび積込みの生産性が上がります。

製品仕様 950 mm(37 in)

シャンク長さ 37.4 in 950 mm
質量 372.6 lb 169 kg
全長 31.3 in 795 mm
16.5 in 420 mm
チップ半径 44.1 in 1119 mm

950 mm(37 in) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  950 mm(37 in)

その他のキャンペーンを見る