質量 | 6592 lb 2990 kg |
キャリア質量 | 50 ~ 75メートルトン 50 ~ 75メートルトン |
インターフェイス | ピンオン式、CPG、CW、S ピンオン式、CPG、CW、S |
動作圧力 | 5802 psi 400 bar |
ドラム速度 | 80 r/min 80 r/min |
ドラム直径 | 30 in 750 mm |
固定ピック | 56 56 |
高さ | 72 in 1825 mm |
オイル流量 | 132 gal/min 500 l/min |
重要な仕様
CAT®ロータリカッターは、硬質資材の破砕作業において優れた制御性と高い生産性を発揮します。動力をドラムに直接伝えるとともに、グリースを閉じ込める機械式シール、ダブルサポートベアリングを採用することで、高トルクを実現しています。油圧機械式ワークツールブラケットに対応しているだけでなく、溝掘削、トンネル掘削、および解体用途にも使用できます。
質量 | 6592 lb 2990 kg |
キャリア質量 | 50 ~ 75メートルトン 50 ~ 75メートルトン |
インターフェイス | ピンオン式、CPG、CW、S ピンオン式、CPG、CW、S |
動作圧力 | 5802 psi 400 bar |
ドラム速度 | 80 r/min 80 r/min |
ドラム直径 | 30 in 750 mm |
固定ピック | 56 56 |
高さ | 72 in 1825 mm |
オイル流量 | 132 gal/min 500 l/min |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
RC50 CATロータリカッター
硬岩を破砕するCATロータリカッター
建物の横で作業するCATロータリカッター
ロータリカッターのツースの点検
岩を粉砕するCATロータリカッター