概要
System Hマイクロ切削ドラムは6 mm間隔とダブルヒットを特長とします。非常に精密な切削仕上げを実現し、特定の作業仕様を満たします。
重要な仕様
| 切削幅 | 79 in 2010 mm |
| ツール間隔 | 0.25 in 6 mm |
| チップまでのドラム径 | 42.2 in 1073 mm |
| 切削深さ(最大) | 2 in 50 mm |
| ビット数 | 672 672 |
| 冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) | 505-2908 505-2908 |
| ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) | 501-2144 501-2144 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true