< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

除雪幅 67.0 in 1702.0 mm Less
山積容量 924.0 lb 419.0 kg Less
オーガ直径 12.0 in 305.0 mm Less
投雪距離 30.0 ft 9.0 m Less
掘削高さ 24.0 in 610.0 mm Less
油圧流量範囲 53~65 L/min(14~17 gpm) 53~65 L/min(14~17 gpm) Less
油圧流量範囲 copy 3340.0 psi 230.0 bar Less

全幅

全幅 70.0 in 1765.0 mm Less