< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

除雪幅 85.0 in 2159.0 mm Less
全幅 88.0 in 2223.0 mm Less
質量 1303.0 lb 591.0 kg Less
シュート回転 180.0 度 180.0 度 Less
オーガ直径 18.0 in 457.0 mm Less
投雪距離 40.0 ft 12.0 m Less
掘削高さ 35.0 in 883.0 mm Less
要求油圧流量 72~87 L/min(19~23 gpm) 72~87 L/min(19~23 gpm) Less
要求油圧流量 copy 3340.0 psi 230.0 bar Less