< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

除雪幅 73.0 in 1854.0 mm Less
全幅 76.0 in 1918.0 mm Less
質量 1047.0 lb 475.0 kg Less
シュート回転 180.0 度 180.0 度 Less
オーガ直径 16.0 in 406.0 mm Less
投雪距離 45.0 ft 14.0 m Less
掘削高さ 33.0 in 826.0 mm Less
要求油圧流量 98~130 L/min(26~34 gpm) 98~130 L/min(26~34 gpm) Less
要求油圧流量 copy 4065.0 psi 280.0 bar Less