< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

除雪幅 85.0 in 2159.0 mm Less
全幅 88.0 in 2223.0 mm Less
質量 1305.0 lb 592.0 kg Less
シュート回転 180.0 度 180.0 度 Less
オーガ直径 18.0 in 457.0 mm Less
投雪距離 45.0 ft 14.0 m Less
掘削高さ 35.0 in 883.0 mm Less
要求油圧流量 98~130 L/min(26~34 gpm) 98~130 L/min(26~34 gpm) Less
要求油圧流量 copy 4065.0 psi 280.0 bar Less