2.4 m(8 ft)スノープラウ

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

96.0 in 2435.0 mm Less

トリップエッジ数

トリップエッジ数 1 1 Less

トリップエッジ高さ

トリップエッジ高さ 6.0 in 152.0 mm Less

全高

全高 31.5 in 800.0 mm Less

幅(角度付き)

幅(角度付き) 78.6 in 1997.0 mm Less

質量

質量 1106.7 lb 502.0 null Less