4.2 m(14 ft)スノープラウ

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

144.0 in 3658.0 mm Less

トリップエッジ数

トリップエッジ数 2 2 Less

トリップエッジ高さ

トリップエッジ高さ 8.9 in 226.0 mm Less

全高

全高 42.0 度 1065.0 度 Less

幅(角度付き)

幅(角度付き) 118.0 in 2996.0 mm Less

質量

質量 3633.2 lb 1525.0 null Less