3 m(10 ft)スノープラウ

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

120.0 in 3048.0 mm Less

トリップエッジ数

トリップエッジ数 2 2 Less

トリップエッジ高さ

トリップエッジ高さ 8.9 in 226.0 mm Less

全高

全高 42.0 in 1065.0 mm Less

幅(角度付き)

幅(角度付き) 98.3 in 2497.0 mm Less

質量

質量 3062.2 lb 1389.0 null Less