2.7 m(9 ft)スノープラウ

< 戻る

ファイナンス&保険
詳細

概要

最高の効率とパワーで雪を移動する堅牢設計。

108.0 in 2743.0 mm Less

トリップエッジ数

トリップエッジ数 2 2 Less

トリップエッジ高さ

トリップエッジ高さ 6.8 in 172.0 mm Less

全高

全高 41.4 in 1051.0 mm Less

幅(角度付き)

幅(角度付き) 88.5 in 2247.0 mm Less

質量

質量 1881.0 lb 855.0 null Less