SR318
新品

SR318 スノーブロワー

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

除雪幅
63.5 in
1614 mm
全幅
73.9 in
1877 mm
質量
1093.5 lb
496 kg

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

用途

用途

路上、駐車場、ドライブウェイ、歩道などの除雪用に設計。
のこぎり状オーガ

のこぎり状オーガ

のこぎり状のオーガは、氷や固まった雪を砕くのに役立ちます。
調節式カプラ

調節式カプラ

カプラは3つの異なる高さに簡単に調節できるため、オペレータは機械の種類や構成に応じてスノーブロワーを最適な状態で操作することができます。
2段階設計

2段階設計

オーガとインペラを使用する2段階設計で、すばやく効率的に大量の雪を移動させることができます。また、オーガとインペラはリバーシブルであるため、オペレータは機械の外に出ることなく障害物を除去できます。
シュートの回転とデフレクタ

シュートの回転とデフレクタ

270度回転できるため、オペレータに向かって雪が吹き飛ばないように機械の前方または横方向に雪を排出できます。油圧制御のデフレクタにより、雪を飛ばす距離を簡単にコントロールできます。
オフセットシュート

オフセットシュート

オフセットシュートにより、視認性が向上し、コンパクトホイールローダ機械の全可動域を動かすことができます。

製品仕様 SR318

除雪幅 63.5 in 1614 mm
全幅 73.9 in 1877 mm
質量 1093.5 lb 496 kg
全高 72.6 in 1843 mm
全長 37.4 in 951 mm
必要な油圧システム ハイフローXPS ハイフローXPS
最適油圧流量 100~125 L/min(26~33 gpm) 100~125 L/min(26~33 gpm)
最適油圧 200~280 bar(2,800~4,100 psi) 200~280 bar(2,800~4,100 psi)
切断高 34.1 in 867 mm
最大投雪距離 40 ft 12.2 m
オーガ直径 18 in 457 mm
インペラ/ファン直径 25 in 635 mm
インペラ/ファン幅 8.7 in 222 mm
シュート回転 270° 270°

SR318 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  SR318

その他のキャンペーンを見る