スタジオショット

チルトローテートシステム TRS6

国内の販売店に見積りを依頼する 価格をクリック

重要な仕様

機械クラス
6トンミニ油圧ショベル
6トンミニ油圧ショベル
質量
540.1 lb
245 kg
インターフェイスオプション: 上下
S-40 / S-40
S-40 / S-40

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、機械の位置を変えることなく、作業エリアの障害物を動かすことができます。

製品仕様 TRS6

機械クラス 6トンミニ油圧ショベル 6トンミニ油圧ショベル
質量 540.1 lb 245 kg
インターフェイスオプション: 上下 S-40 / S-40 S-40 / S-40
全高 32.2 in 819 mm
長さ 24 in 609 mm
全幅 22.6 in 574 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40度(左/右) 40度(左/右)
最大バケット容量 8.8 ft³ 250 l
最大バケット幅 47.2 in 1200 mm
最適な油圧流量 45~80 L/min(12~21 gpm) 45~80 L/min(12~21 gpm)
最大動作圧力 3626 psi 25000 kPa
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
チルトトルク 10627 lb/ft 14408.3 N·m
旋回トルク 2876.5 lb/ft 3900 N·m
グラップルグリップ力(最大開口時) 1596.1 ft·lbf 7.1 kN
グラップル最大リフト能力 661.4 lb 300 kg
グラップル最大開口幅 16.3 in 414 mm
グラップル長さ 9.2 in 233 mm

TRS6 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  TRS6

その他のキャンペーンを見る