TRS10 - 上部S60、下部S60のコンフィギュレーション

チルトローテートシステム TRS10チルトローテータ: 622-1952

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

機械クラス
11 ~ 16トン油圧ショベル
11 ~ 16トン油圧ショベル
質量
938 lb
446 kg
インターフェイスオプション: 上下
ピンオン式/S60(フックなし)
ピンオン式/S60(フックなし)

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、CAT製品に期待する品質を保ちつつ、作業を高速化することができます。油圧ショベルと一体になったチルトローテータは、高い生産性を実現するとともに、使いやすく、作業に付加価値を与えることができます。チルトローテータは、作業の改善を実現できる汎用性の高いソリューションです。

製品仕様 TRS10チルトローテータ: 622-1952

機械クラス 11 ~ 16トン油圧ショベル 11 ~ 16トン油圧ショベル
質量 938 lb 446 kg
インターフェイスオプション: 上下 ピンオン式/S60(フックなし) ピンオン式/S60(フックなし)
全高 41 in 1046 mm
長さ 31 in 791 mm
全幅 28 in 719 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40 °左/右 40 °左/右
最大バケット容量 1.05 yd³ 0.8 m³
最大バケット幅 63 in 1600 mm

TRS10チルトローテータ: 622-1952 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

情報を共有することにより、データを処理して依頼に適切な形で応じる許可をCaterpillar社に与えています。依頼によっては、適切なディーラ、Caterpillarグループ内の会社、Caterpillarのために作業を行う適切なサービスプロバイダとデータを共有することが必要な場合があります。情報を管理する責任を重要に考えています。Webサイトプライバシー保護方針には、データプライバシー慣行およびお客様の個人データを管理する権利について詳述されています。

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  TRS10チルトローテータ: 622-1952

その他のキャンペーンを見る