TRS14 - 上部ピンオン式、下部S60のコンフィギュレーション

チルトローテートシステム TRS14チルトローテータ: 622-1954

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

機械クラス
14 ~ 19トン油圧ショベル
14 ~ 19トン油圧ショベル
質量
1265 lb
574 kg
インターフェイスオプション: 上下
ピンオン/S60
ピンオン/S60

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、お客様がCAT製品に期待する品質を保ちつつ、作業を高速化することができます。油圧ショベルと一体になったチルトローテータは,高い生産性を実現するとともに,使いやすく,作業に付加価値を与えることができます。チルトローテータは,作業の改善を実現できる汎用性の高いソリューションです。

製品仕様 TRS14チルトローテータ: 622-1954

機械クラス 14 ~ 19トン油圧ショベル 14 ~ 19トン油圧ショベル
質量 1265 lb 574 kg
インターフェイスオプション: 上下 ピンオン/S60 ピンオン/S60
全高 46 in 1163 mm
長さ 33 in 848 mm
全幅 32 in 815 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40 °左/右 40 °左/右
最大バケット容量 1.31 yd³ 1 m³
最大バケット幅 68 in 1700 mm

TRS14チルトローテータ: 622-1954 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  TRS14チルトローテータ: 622-1954

その他のキャンペーンを見る