TRS18 - 上部ピンオン式、下部S70のコンフィギュレーション

チルトローテートシステム TRS18チルトローテータ: 622-1955

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

機械クラス
18 ~ 24トン油圧ショベル
18 ~ 24トン油圧ショベル
質量
1497 lb
679 kg
インターフェイスオプション: 上下
ピンオン/S70
ピンオン/S70

概要

CAT®チルトローテータを使用することで、お客様がCAT製品に期待する品質を保ちつつ、作業を高速化することができます。油圧ショベルと一体になったチルトローテータは、高い生産性を実現するとともに、使いやすく、作業に付加価値を与えることができます。チルトローテータは、作業の改善を実現できる汎用性の高いソリューションです。

製品仕様 TRS18チルトローテータ: 622-1955

機械クラス 18 ~ 24トン油圧ショベル 18 ~ 24トン油圧ショベル
質量 1497 lb 679 kg
インターフェイスオプション: 上下 ピンオン/S70 ピンオン/S70
全高 47 in 1200 mm
長さ 34 in 875 mm
全幅 34 in 870 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 +/- 40 °左/右 40 °左/右
最大バケット容量 1.44 yd³ 1.1 m³
最大バケット幅 71 in 1800 mm

TRS18チルトローテータ: 622-1955 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  TRS18チルトローテータ: 622-1955

その他のキャンペーンを見る