TRS8、ピンオン式(ピングラバ)/ ピングラバ、10トンミニ油圧ショベル
新品

TRS8、ピンオン式(ピングラバ)/ ピングラバ、10トンミニ油圧ショベル チルトローテートシステム

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

機械クラス
10トンミニ油圧ショベル
10トンミニ油圧ショベル
質量
718.7 lb
326 kg
インターフェイスオプション: 上下
ピンオン式(ピングラバ)カプラ/ピングラバカプラ
ピンオン式(ピングラバ)カプラ/ピングラバカプラ

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

360°の全回転および40°の傾斜

360°の全回転および40°の傾斜

ワークツールの最適なコントロールを実現し、作業の柔軟性を高めます。すべてのチルトローテータには、回転およびチルトセンサが装備されています。
一体型集中潤滑システム

一体型集中潤滑システム

グリース注入口が1か所にまとまっているため、ユニット全体にすばやく簡単に給脂できます。
TRSコントロールシステム

TRSコントロールシステム

TRSは標準または高機能ディスプレイで利用でき、既存の機械ディスプレイを使用して、位置情報を表示し、設定を調整できます。これにより、油圧ショベルのキャブスペースを消費するディスプレイの追加を避けることができます。
オイル充填ギヤボックス

オイル充填ギヤボックス

熱をより効果的に分散し、グリースよりも優れた潤滑を提供するメンテナンスフリーのソリューションです。
ヘビーデューティウォームギヤ

ヘビーデューティウォームギヤ

高い回転トルクとセルフロック機能を備えたウォームギヤボックスにより、あらゆる方向に全出力で掘削できます。また、ギヤは最大機械力に対応し、負荷をTRSの構造全体に分散できます。
負荷保持バルブを備えた複動型シリンダ

負荷保持バルブを備えた複動型シリンダ

バルブが保持圧力を維持し、指令で求められる負荷制約下でシリンダが動き出すことを防止します。

製品仕様 TRS8、ピンオン式(ピングラバ)/ ピングラバ、10トンミニ油圧ショベル

機械クラス 10トンミニ油圧ショベル 10トンミニ油圧ショベル
質量 718.7 lb 326 kg
インターフェイスオプション: 上下 ピンオン式(ピングラバ)カプラ/ピングラバカプラ ピンオン式(ピングラバ)カプラ/ピングラバカプラ
全高 41 in 1042 mm
長さ 26 in 660 mm
全幅 27.8 in 705 mm
回転速度 1フル回転あたり7秒 1フル回転あたり7秒
傾斜角範囲 40°左/右 40°左/右
最大バケット容量 17.7 ft³ 500 l
最大バケット幅 59.1 in 1500 mm
最適油圧流量 45~75 L/min(12~20 gpm) 45~75 L/min(12~20 gpm)
最大動作圧力 3625.9 psi 25000 kPa
必要な油圧システム 第1補助 第1補助
チルトトルク 19545.4 lb/ft 26500 N·m
旋回トルク 4499.1 lb/ft 6100 N·m

TRS8、ピンオン式(ピングラバ)/ ピングラバ、10トンミニ油圧ショベル を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  TRS8、ピンオン式(ピングラバ)/ ピングラバ、10トンミニ油圧ショベル

その他のキャンペーンを見る