T109手動サイドシフト

T109手動サイドシフト トレンチャ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

標準ブームの長さ
36 in
914 mm
切削幅
8 in
203 mm
チェーンタイプ
標準
標準

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

用途

用途

送電線、電話線、ケーブル線、または水道管、ガス管を引く前に、地面に狭い直線状の溝を掘削する作業を想定して設計されています。
ダイレクトドライブシステム

ダイレクトドライブシステム

ダイレクトドライブシステムは、可変スピード、両方向回転式ジロータ式モータを採用することで、最適なチェーン速度、チェーンプル、トルクを実現しています。多様な種類の土壌で、最高の溝堀性能を発揮します。
耐久性に優れたアンチバック付きのフレックスダブルチェーン

耐久性に優れたアンチバック付きのフレックスダブルチェーン

耐久性に優れたアンチバック付きの標準フレックスダブルチェーンにより、チェーンの緩みをなくし、ツースを最も効率的な角度に配置しています。これにより、スムーズな切削と長寿命を実現しています。
表面硬化処理を施したタングステンカーバイド鋼製のカップ状ツース

表面硬化処理を施したタングステンカーバイド鋼製のカップ状ツース

表面硬化処理を施したタングステンカーバイド鋼製のカップ状ツースは、多くの地盤条件において長い寿命を保ちます。ツース間隔は、ほとんどの土壌タイプで最適な掘削性能を発揮できるように設定されています。
油圧式または手動式サイドシフト

油圧式または手動式サイドシフト

油圧式または手動式のサイドシフト機能により、建物や障害物付近でも柔軟に溝堀作業が行えます。T315に標準装備(T109およびT112ではオプション装備)されている油圧式サイドシフトは、標準フロー補助油圧回路セレクタコントロールを使用して、運転席からコントロールします。
オプションのチェーンの種類と切削幅

オプションのチェーンの種類と切削幅

土壌や掘削要件、溝幅に合わせてチェーンの種類や切削幅を選択できます。チェーンタイプには、標準、コンボ、ターミネータ、ロックフロストなどがあります。

製品仕様 T109手動サイドシフト

標準ブームの長さ 36 in 914 mm
切削幅 8 in 203 mm
チェーンタイプ 標準 標準
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
全幅 56.1 in 1426 mm
全長 92.4 in 2348 mm
質量 1028 lb 466.29 kg
全高 30.9 in 786 mm
最適な油圧流量 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 86 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~235 bar(2,100~3,400 psi) 145~235 bar(2,100~3,400 psi)
ドライブシャフト回転数(最大流量時) 203 rpm 203 rpm
サイドシフト走行 16.5 in 419 mm
最大オーガクリアランス 21 in 534 mm
土壌オーガ直径 18 in 457 mm
オプションの切削幅 152 mm、254 mm、305 mm(6 in、10 in、12 in) 152 mm、254 mm、305 mm(6 in、10 in、12 in)

T109手動サイドシフト を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

Cat® 259DコンパクトトラックローダおよびT9B溝掘削用トレンチャアタッチメント

Cat® T9B整地用途用トレンチャ

Cat®作業用トレンチャ

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側
Cat® 259DコンパクトトラックローダおよびT9B溝掘削用トレンチャアタッチメント
Cat® T9B整地用途用トレンチャ
Cat®作業用トレンチャ

360 View

次について現在提供中のキャンペーンを確認  T109手動サイドシフト

その他のキャンペーンを見る