スタジオショット

ウインチ PA40

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量
1345 lb
610 kg
最大けん引力 - フルドラム
40000 lb
18144 kg
最大巻込速度 - フルドラム
131 ft/分
40 m/min

概要

速いドラム速度を必要とするさまざまなウインチ用途に使用されます。

製品仕様 PA40

質量 1345 lb 610 kg
最大けん引力 - フルドラム 40000 lb 18144 kg
最大巻込速度 - フルドラム 131 ft/分 40 m/min

PA40 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PA40

その他のキャンペーンを見る