回収ウインチ

ウインチ 回収ウインチ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

質量
1350 lb
612 kg
最大けん引力 - フルドラム
32150 lb
14583 kg
最大巻込速度 - フルドラム
50 ft/分
15 m/min

概要

高いけん引力とスムーズな速度調整を必要とするさまざまなウインチ用途に使用されます。

製品仕様 回収ウインチ

質量 1350 lb 612 kg
最大けん引力 - フルドラム 32150 lb 14583 kg
最大巻込速度 - フルドラム 50 ft/分 15 m/min

回収ウインチ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

次について現在提供中のキャンペーンを確認  回収ウインチ

その他のキャンペーンを見る