735

735 3アクスルアーティキュレートトラック

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

エンジンモデル
CAT® C13B
CAT® C13B
定格積載質量
35.3 ton(US)
32 t
山積み(SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

定評ある信頼性

定評ある信頼性

長期にわたる価値と耐久性

長期にわたる価値と耐久性

生産性の向上

生産性の向上

パワフルな効率

パワフルな効率

快適な作業

快適な作業

作業をやり遂げるためのテクノロジ

作業をやり遂げるためのテクノロジ

製品仕様 735

エンジンモデル CAT® C13B CAT® C13B
定格出力(グロス)(SAE J1995) 436 hp 325 kW
定格出力(ネット)(SAE J1349) 427 hp 319 kW
エンジン出力(ISO 14396) 431 hp 322 kW
内径 5.1 in 130 mm
行程 6.2 in 157 mm
総行程容積(排気量) 763 in³ 12.5 l
注記(1) 公称出力は、1,800 rpmで試験した場合の値です。 公称出力は、1,800 rpmで試験した場合の値です。
注記(2) 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。 公称出力は、製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です。
注記(3) エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが最低速度で回転している場合にフライホイール部で得られる定格出力(ネット)です。 エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが最低速度で回転している場合にフライホイール部で得られる定格出力(ネット)です。
注記(4) ファンが最高速度で回転している場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件では319 kW(427 hp)です。 ファンが最高速度で回転している場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件では319 kW(427 hp)です。
注記(5) 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。 米国EPA Tier 4 Final、EU Stage V、韓国Stage Vおよび日本2014年排出ガス基準に適合。
注記(6) CAT選択式触媒還元システムには、必ずISO 22241-1規格の要件を満たす尿素水をお使いください。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。 CAT選択式触媒還元システムには、必ずISO 22241-1規格の要件を満たす尿素水をお使いください。ISO 22241-1の要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。
右記未満はエンジン出力低減なし 12500 ft 3810 m
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1627 lbf·ft 2206 N·m
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1612 lbf·ft 2185 N·m
ピークエンジントルク回転数 1200 r/min 1200 r/min
定格積載質量 35.3 ton(US) 32 t
山積み(SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
平積み 20.9 yd³ 16 m³
テールゲート(SAE 2:1山積み) 28.4 yd³ 21.7 m³
テールゲート(平積み) 22.2 yd³ 17 m³
前進 - 1速 5 mile/h 8 km/h
前進 - 2速 9 mile/h 15 km/h
前進 - 3速 14 mile/h 23 km/h
前進 - 4速 22 mile/h 35 km/h
前進 - 5速 30 mile/h 48 km/h
前進 - 6速 35 mile/h 57 km/h
後進 - 1速 6 mile/h 9 km/h
キャブ内 72 dB(A) 72 dB(A)
注記(1) 公示されている動作時の運転者音圧レベルは72 dB(A)です。これは、ISO 6396:2008を適用し、密閉キャブで測定した場合の値です。この測定は、冷却ファンを最高速度の70%にして行われました。騒音レベルは、冷却ファン速度により異なる場合があります。この測定はキャブのドアとウィンドウを閉めた状態で実施されています。キャブが適切に取り付けられ、整備されている状態で測定されました。 公示されている動作時の運転者音圧レベルは72 dB(A)です。これは、ISO 6396:2008を適用し、密閉キャブで測定した場合の値です。この測定は、冷却ファンを最高速度の70%にして行われました。騒音レベルは、冷却ファン速度により異なる場合があります。この測定はキャブのドアとウィンドウを閉めた状態で実施されています。キャブが適切に取り付けられ、整備されている状態で測定されました。
注記(2) 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。
フロントアクスル - 無積載時 32584 lb 14780 kg
センタアクスル - 無積載時 11199 lb 5080 kg
リアアクスル - 無積載時 10692 lb 4850 kg
合計 – 無積載時 54476 lb 24710 kg
フロントアクスル - 定格荷重 8938 lb 4054 kg
センタアクスル - 定格荷重 30805 lb 13973 kg
リアアクスル - 定格荷重 30805 lb 13973 kg
合計 - 定格荷重 70548 lb 32000 kg
フロントアクスル - 積載時 41522 lb 18834 kg
センタアクスル - 積載時 42005 lb 19053 kg
リアアクスル - 積載時 41498 lb 18823 kg
合計 – 積載時 125024 lb 56710 kg
形式 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼
フロントプレート 0.28 in 7 mm
ベースプレート 0.51 in 13 mm
サイドプレート 0.43 in 11 mm
燃料タンク 105.7 gal(US) 400 l
尿素水タンク 9 gal(US) 34 l
冷却系統 21.9 gal(US) 83 l
油圧システム 32.5 gal(US) 123 l
エンジンクランクケース 11.4 gal(US) 43 l
トランスミッション 12.4 gal(US) 47 l
ファイナルドライブ/ディファレンシャル 33 gal(US) 125 l
アウトプットトランスファギヤボックス 6.6 gal(US) 25 l
上昇時間 12 秒 12 秒
下降時間 11 秒 11 秒
ブレーキ ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011
キャブ - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005
キャブ - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008
ステアリング ISO 5010 - 2019 ISO 5010 - 2019
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45° 45°
旋回寸法 - SAE旋回半径 294 in 7470 mm
旋回寸法 - 最小旋回半径 318 in 8075 mm
旋回寸法 - 内側半径 153 in 3879 mm
旋回寸法 - 通路幅 210 in 5332 mm
注記 750/65 R25タイヤ装着車両の寸法。 750/65 R25タイヤ装着車両の寸法。
ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.75秒(60 rpm時) 4.75秒(60 rpm時)
油圧ショベル: 350/352 - 積込み杯数 4-5 4-5
油圧ショベル: 336 - 積込み杯数 5-6 5-6
ホイールローダ: 972/972 XE - 積込み杯数 3-4 3-4
ホイールローダ: 966/966 XE - 積込み杯数 4 4
ホイールローダ: 962 - 積込み杯数 4-5 4-5
ホイールローダ: 950 - 積込み杯数 5 5
注記 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。735は、CAT 350/352および336油圧ショベルや、CAT 972、966、962および950ホイールローダとの組合せが最適です。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。735は、CAT 350/352および336油圧ショベルや、CAT 972、966、962および950ホイールローダとの組合せが最適です。積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。

735 標準装備

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • リトラクタブルベルト: 運転席と副席
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • ミラー: 外付け
  • 開閉可能着色ガラスウィンドウ
  • 4速ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • ガラスウィンドウ:
    - フロントはラミネート、着色加工
    - サイドとリアは硬化および着色加工
  • サンバイザ
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ
  • エアコン
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • シート:
    - オペレータ用: 完全調整式、エアサスペンション
    - トレーナ用: パッド入り(ラップベルト付き)
  • 液晶ディスプレイ(LCD):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM)の確認
    - プライマリステアリング故障警告
    - シートベルト警告
    -セカンダリステアリング故障警告
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF)再生フィルタ
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 水筒入れ
    - シート下収納
    - ドアポケット
    - 運転席後部収納
    - コートフック
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • 調整可能な吹出口

テクノロジ

  • Product Linkセルラー(PLE643)
  • CAT® Detectスタビリティアシスト

電気系統と照明

  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)
  • 電気系統: 24 V、10 A 24 V~12 V用コンバータ
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト/キャブ昇降灯
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • メインディスコネクトスイッチ
  • バッテリ(2個、メンテナンスフリー)

パワートレーン

  • CAT排出ガス低減モジュール(CEM)および排出ガス後処理装置
  • 3アクスル(6輪駆動)
  • 自動シフト前進6速と後進1速のトランスミッション
  • リターダ: エンジン圧縮ブレーキおよび油圧
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • CAT C13Bエンジン
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備

安全

  • 転倒時運転者保護構造(ROPS)/落下物保護構造(FOPS)キャブ
  • リアビューカメラ
  • 後退アラーム

ガード

  • クランクケース
  • ダンプボディフロントスピルガード(本体板金構造物一体型部品)
  • リアウィンドウ
  • ラジエータ

他の標準装備品

  • 盗難防止ロック
  • タイヤ(750/65 R25)6本
  • ホイールアーチおよび本体取付け部、トランスポーテーションタイバック
  • 定期オイルサンプリング(S • O • S)サンプリングバルブ
  • 騒音低減(一部の国では標準*)
    *EU加盟国に、アイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン、スイス、トルコおよび英国を加えた国です。

735 オプション装備品

注記

  • 標準およびオプション装備品は異なる場合があります。詳細については、Catディーラにお問い合わせください。

運転席

  • ヒータ/クーラ付きシート
  • ヒータ付き電動ミラー
  • 赤外線ガラス – 酷暑仕様用キャブ
  • ウィンドウブラインド
  • Bluetooth®ステレオラジオステレオシステム
  • 4点支持オペレータシートベルト
  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)

テクノロジ

  • CAT® PAYLOADモニタリングシステム
  • Product Link(デュアルPLE683)
  • オペレータコーチング機能

電気系統と照明

  • 寒冷地始動用アタッチメント(追加バッテリ2個)
  • エンジンブロックヒータ
  • エーテル始動
  • 点滅式LEDビーコン
  • ルーフ取付けLED作業灯

オプション装備品

  • 燃料添加剤 - ロウ化防止
  • シザー型テールゲート
  • ボディヒーティング
  • 寒冷地用クーラント(-51 °C(-60 °F)まで)
  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • ベアシャーシ(ボディなし)標準ホイールベース
  • ベアシャーシ(ボディなし)ロングホイールベース
  • 車輪止め
  • ボディライナ
  • 急速燃料給油システム

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink® Productivityは、ご使用のすべての機器から機械のテレマティクスデータと作業現場データを集約する使いやすいクラウドベースのプラットフォームです。ユーザは、Webプラットフォームに送信された実用的な性能データに、作業現場の内外から場所を問わず、いつでもモバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスからアクセスできます。

テクノロジを見る

735 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

735 3アクスルアーティキュレートトラック

735 3アクスルアーティキュレートトラック

735 3アクスルアーティキュレートトラック

735 3アクスルアーティキュレートトラック

735 3アクスルアーティキュレートトラック

735 3アクスルアーティキュレートトラック
735 3アクスルアーティキュレートトラック
735 3アクスルアーティキュレートトラック
735 3アクスルアーティキュレートトラック
735 3アクスルアーティキュレートトラック