建設機械 735 効率のよい生産性

機能一覧

性能を最大化
自動コントロール
過酷な建設現場
オペレータの快適性と操作性
性能を追求した設計
作業をやり遂げるためのテクノロジ
アップタイムは大切
サスティナビリティのための特徴
組み込みの安全機能

製品仕様 735

エンジン

質量

ボディ容量

トランスミッション

騒音レベル

運転質量

整備交換時の容量

交換容量

ボディホイスト

ステアリング

規格

ボディプレート

旋回半径

最適な積込機とトラック杯数のマッチング

ボディプレートの厚さ

735 標準装備

オペレータ環境

  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • 調整可能な吹出口
  • 巻取り式シートベルト: 運転席および同乗者用シート
  • ガラスウィンドウ:
    - フロントはラミネート、着色加工
    - サイドとリアは硬化および着色加工
  • 液晶ディスプレイ(LCD、Liquid Crystal Display):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)の確認
    - プライマリステアリング故障警告
    - シートベルトの警告
    -セカンダリステアリング故障警告
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)再生フィルタ
    - マシンセキュリティシステム(MSS、Machine Security System)
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • エアコン - R134A冷媒使用
  • ミラー: 大きくなり視認性向上
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • シート:
    - 運転席: 完全調整可、エアサスペンション
    - 同乗者用 シートベルト付き
  • サンバイザ
  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式
  • 開閉可能着色ガラスウィンドウ
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 水筒入れ
    - シート下収納
    - ドアポケット
    - 運転席後部収納
    - コートフック
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • 4速ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • 車両作動モニタリングシステムに含まれるもの:
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    - ハイビーム
    - クーラント温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - リターダ
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    - エンジン点検ランプ

CATテクノロジ

  • Cat Detectスタビリティアシスト
  • Product Link(プロダクトリンク)

電気系統と照明

  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ライト/キャブ昇降灯
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • メインディスコネクトスイッチ
  • 電気系統:24 V、10 A 24 V-12 V用コンバータ
  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)

パワートレーン

  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • Cat排出ガス低減モジュール(CEM)および排出ガス後処理装置
  • Cat C13エンジン
  • 3 - アクスル(6輪駆動)
  • リターダ: エンジン圧縮ブレーキ
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • オートシフトトランスミッション(前進6速/後進1速)

安全性

  • リアビューカメラ
  • ROPS/FOPSキャブ
  • 後退アラーム

ガード

  • ラジエータ
  • ダンプボディフロントスピルガード(本体板金構造物一体型部品)
  • クランクケース
  • リアウィンドウ
  • アクスル

その他の標準装備品

  • タイヤ(750/65 R25)6本
  • マッドフラップ: ホイールアーチおよび本体取付け部、トランスポーテーションタイバック
  • S·O·Sサンプリングバルブ
  • 盗難防止システム:ロック式キャップ
  • 騒音低減パッケージ(欧州では標準装備)

735 オプション装備品

オプション装備品

  • エンジンブロックヒータ
  • 熱線入り電動リアビューミラー
  • シザー型テールゲート
  • エーテル始動
  • 点滅式LEDビーコン
  • 寒冷始動装置
  • 赤外線ガラス – 酷暑仕様用キャブ
  • Product Link Elite: PLE631(衛星電話)、PLE641(携帯電話)Product Link(プロダクトリンク)はオプションです。
  • ベアシャーシ(ボディなし)標準ホイールベース
  • 燃料添加剤 - ロウ化防止
  • ボディライナ
  • ベアシャーシ(ボディなし)ロングホイールベース
  • 4点式シートベルト
  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • Cat Production Measurementペイロードモニタリングシステム
  • 騒音低減パッケージ(欧州では標準装備)
  • 急速燃料給油システム
  • ヒータ/クーラ付きシート
  • キャブルーフマウントのHID(High Intensity Discharge)作業灯
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • Bluetoothラジオステレオシステム
  • ボディヒーティング
  • 寒冷地用クーラント(-51 °C(-60 °F)まで)
  • ウィンドウブラインド
  • 車輪止め

735 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • Cat Detectスタビリティアシスト

    Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

Cat Detectスタビリティアシストは、車両が不安定な角度に近づいた場合にオペレータに警告することで、作業中の車両の安定性の状態を把握しやすくし、最終的に車両の安全性と稼働時間を向上させます。

  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • CAT Productivity

    CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

CAT® Productivityは、任意の運転規模に拡張可能なクラウドベースのアプリケーションです。Cat Production Measurementの詳細なデータ、車両データ、作業現場データが、車載のCAT Product Link™デバイスからWebプラットフォームに直接送信されます。これらのデータには、モバイルデバイス、タブレット、デスクトップデバイスを使用してどこからでもアクセスできます。

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テレマティクスデータをアプリケーションにインポートして、機械管理を改善できます。CaterpillerのAPIはAEMP 2.0標準とISO 15143-3標準を満たしており、複数種類の車両に最適です。

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

  • アーティキュレートトラック用Cat PAYLOAD

    Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

Cat® Production Measurementはリアルタイムで積載質量を計量し、容易に運搬可能量を最適化して、生産性を最大限に高められます。現場管理者は、自動追跡機能で資材の移動と効率測定基準をモニタすることで生産を管理し、現場効率を改善しながら、コストを低減できます。

次について現在提供中のキャンペーンを確認  735

その他のキャンペーンを見る