< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Cat 740 GCは22.7 m³/36.3トンの積載容量を備え、信頼性、耐久性、効率的な性能を提供します。他のCatアーティキュレートトラックと同様に、世界トップクラスの最新運転室を装備しています。
740 GCは40トンのATクラスサイズにおいて極めて効率的なバリューを提案します。 各機能の自動化、アシスト化、さらに使いやすいコントロールが、最先端の安全性と容易なオペレーションを実現し、オペレータの作業中の負担と運転習熟のためのトレーニングを軽減します。 740 GCは一般的な積込機に理想的にマッチングするため、数ある車両の中でも生産性の高い一台です。

エンジン

エンジン名称 Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
内径 5.4 in 137.0 mm Less
行程 6.75 in 171.5 mm Less
総行程容積 926.0 in³ 15.2 l Less
エンジンモデル - 米国 EPA Tier 4 Final/EU Stage IV/日本2014年規制(Tier 4 Final)少数特例 Cat C15 ACERT Cat C15 ACERT Less
ピークエンジントルク回転数 1200.0 r/min 1200.0 r/min Less
ピークエンジントルク(ネット)(SAE J1349) 1670.0 ft·lbf 2.264 N·m Less
ピークエンジン総トルク(SAE J1995) 1711.0 ft·lbf 2.32 N·m Less
右記未満はエンジン出力低減なし 10000.0 ft 3.05 m Less
定格出力(グロス) - SAE J1995 452.0 HP 337.0 kW Less
定格出力(ネット) - ISO 14396 447.0 HP 333.0 kW Less
注(1) 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストした場合の定格回転数1,700 rpmにおける値です。 出力定格は、指定された標準条件のもとでテストした場合の定格回転数1,700 rpmにおける値です。 Less
注(2) 公称の定格出力(ネット)は、エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが低速で回転している場合にのみ得られるものです。 公称の定格出力(ネット)は、エンジンにオルタネータ、エアクリーナ、マフラが装着され、ファンが低速で回転している場合にのみ得られるものです。 Less
注(3) ファンが高速で回転している場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件では327 kWです。 ファンが高速で回転している場合の定格出力(ネット)は、SAE基準条件では327 kWです。 Less
注(4) Cat SCRシステムで使用されるDEFは、国際標準化機構(ISO)規格ISO 22241-1に規定されている要件を満たさなければなりません。 要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。 Cat SCRシステムで使用されるDEFは、国際標準化機構(ISO)規格ISO 22241-1に規定されている要件を満たさなければなりません。 要件には、AdBlue/API認証を受けた尿素水をはじめ、多くのブランドの尿素水が適合しています。 Less
排出ガス規制 C15エンジンは、Tier 4 Final/Stage IV/オフロード法2014年(Tier 4 Final)少数特例の排出ガス基準に適合しています。 C15エンジンは、Tier 4 Final/Stage IV/オフロード法2014年(Tier 4 Final)少数特例の排出ガス基準に適合しています。 Less

質量

定格積載質量 40.0 ton (US) 36.3 トン Less

ボディ容量

山積み(SAE 2:1) 29.7 yd³ 22.7 m³ Less
平積み 22.2 yd³ 17.0 m³ Less
テールゲート(SAE 2:1山積み) 31.9 yd³ 24.4 m³ Less
テールゲート(平積み) 23.4 yd³ 17.9 m³ Less

トランスミッション

前進 - 1速 4.0 mile/h 6.4 km/h Less
前進 - 2速 5.3 mile/h 8.5 km/h Less
前進 - 3速 7.3 mile/h 11.5 km/h Less
前進 - 4速 9.2 mile/h 14.8 km/h Less
前進 - 5速 12.2 mile/h 19.7 km/h Less
前進 - 6速 14.9 mile/h 24.0 km/h Less
後進 - 1速 4.2 mile/h 6.8 km/h Less
前進 - 7速 20.6 mile/h 33.1 km/h Less
前進 - 8速 24.7 mile/h 39.8 km/h Less
前進 - 9速 35.7 mile/h 57.5 km/h Less
後進 - 2速 9.8 mile/h 15.7 km/h Less

騒音レベル

キャブ内 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
注(1) ANSI/SAE J1166 OCT 98で規定された作業サイクルに基づいて測定された、オペレータの騒音暴露レベルLeq(等価音圧レベル)は、72 dB(A)です。これはCaterpillarキャブを適切に設置後、メンテナンスし、ドアとウィンドウを閉めた状態で試験を行った結果です。 ANSI/SAE J1166 OCT 98で規定された作業サイクルに基づいて測定された、オペレータの騒音暴露レベルLeq(等価音圧レベル)は、72 dB(A)です。これはCaterpillarキャブを適切に設置後、メンテナンスし、ドアとウィンドウを閉めた状態で試験を行った結果です。 Less
注(2) 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。 開放型の運転室やキャブ(適切にメンテナンスされていない場合や、ドア/ウィンドウを開いている状態)で、長時間作業を行うときや騒音の激しい環境では、聴力保護具が必要になる場合があります。 Less

運転質量

センタアクスル - 定格荷重 37.67 lb 17.087 kg Less
センタアクスル - 無積載時 14.636 lb 6.639 kg Less
センタアクスル - 積載時 51.088 lb 23.173 kg Less
フロントアクスル - 定格荷重 4.687 lb 2.126 kg Less
フロントアクスル - 無積載時 42.596 lb 19.321 kg Less
フロントアクスル - 積載時 49.723 lb 22.554 kg Less
リアアクスル - 定格荷重 37.67 lb 17.087 kg Less
リアアクスル - 無積載時 14.145 lb 6.416 kg Less
リアアクスル - 積載時 50.594 lb 22.949 kg Less
合計 - 定格荷重 80.027 lb 36.3 kg Less
合計 – 無積載時 71.377 lb 32.376 kg Less
合計 – 積載時 151.405 lb 68.676 kg Less

交換容量

燃料タンク 145.3 ガロン 550.0 l Less
冷却水 23.7 ガロン 90.0 l Less
エンジンクランクケース 13.7 ガロン 52.0 l Less
アクスル - 片側 15.8 ガロン 60.0 l Less
ステアリング/ホイスト油圧システム 36.9 ガロン 140.0 l Less
トランスミッション - OTG 19.8 ガロン 75.0 l Less
ファイナルドライブ(各ドライブ) 1.3 ガロン 5.0 l Less
ブレーキ冷却タンク 17.7 ガロン 67.0 l Less
尿素水タンク 6.5 ガロン 25.0 l Less

ボディホイスト

上昇時間 12.0 秒 12.0 秒 Less
下降時間 12.0 秒 12.0 秒 Less

ステアリング

ステアリング旋回速度(Lock to Lock) 4.75秒(60 rpm時) 4.75秒(60 rpm時) Less

規格

ブレーキ ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
キャブ - FOPS ISO 3449 Level II - 2005 ISO 3449 Level II - 2005 Less
キャブ - ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
ステアリング ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

ボディプレート

形式 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼 高強度のブリネルHB450耐摩耗鋼 Less

旋回半径

旋回寸法 - SAE旋回半径 303.0 in 7.698 mm Less
旋回寸法 - ステア角 - 左/右 45 ° 45 ° Less
旋回寸法 - 内側半径 156.0 in 3.96 mm Less
旋回寸法 - 最小旋回半径 330.0 in 8.395 mm Less
旋回寸法 - 通路幅 220.0 in 5.595 mm Less
注記 29.5R25タイヤ装着車両の寸法。 29.5R25タイヤ装着車両の寸法。 Less

ボディプレートの厚さ

サイドプレート 0.43 in 11.0 mm Less
フロントプレート 0.28 in 7.0 mm Less
ベースプレート 0.51 in 13.0 mm Less

最適な積込機とトラック杯数のマッチング

ホイールローダ: 962M Z - 積込み杯数 5 5 Less
ホイールローダ: 966M - 積込み杯数 4~5 4~5 Less
ホイールローダ: 972M - 積込み杯数 3 3 Less
油圧ショベル: 352F - 積込み杯数 5~6 5~6 Less
油圧ショベル: 374F - 積込み杯数 3~4 3~4 Less
注記 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。 740 GCは、油圧ショベルのCat 374Fや352F、ホイールローダのCat 972Mや966M、962M Zと組み合わせて使用するのに最適です。 積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。 最適なシステムを選択することで生産性を最大限に引き出すことができます。 740 GCは、油圧ショベルのCat 374Fや352F、ホイールローダのCat 972Mや966M、962M Zと組み合わせて使用するのに最適です。 積込み機と運搬機とのマッチングが適切であると、生産性が向上し、現場全体での運搬量当たりのコストが低減します。 Less

エンジン – 最高レベルの性能、定評ある信頼性

740 GC 標準装備

運転席
  • エアコン - R134A冷媒使用
  • 調整可能な吹出口
  • ホイストコントロール統合型ギヤセレクトレバー
  • ウィンドウガラス:
    – フロント着色ラミネートガラス
    - サイドおよびリア着色強化ガラス
  • 4速ファン付きヒータおよびデフロスタ
  • 視認性向上型大型ミラー
  • 車両作動モニタリングシステムには次のものが含まれます。
    - アクションランプ
    - エンジンオイル圧力
    - プライマリステアリングシステム
    - 左右方向指示器
    – ハイビーム
    - 冷却水温度
    - タコメータ
    - パーキングブレーキ
    - 燃料レベル
    - トランスミッションオイル温度
    - ブレーキシステム
    - トランスミッション保持
    - ホイストコントロール
    - 油圧システム
    - 充電システム
    - トランスミッション故障
    - トラクションコントロールシステム
    エンジン点検ランプ
  • 液晶ディスプレイ(LCD):
    - 警告インジケータ
    - 選択ギヤと方向
    - 回転数/自動シフト
    - 取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)
    - プライマリステアリングの故障(警告)
    - シートベルトの警告
    -セカンダリステアリングの故障
    - ディーゼルパティキュレートフィルタ(DPF、Diesel Particulate Filter)再生フィルタ
    - マシンセキュリティシステム(MSS、Machine Security System)
    - セカンダリステアリングエネルギー源作動
    - アワーメータ
    - リターダ作動
  • シート:
    - オペレータ用: 完全調整可、エアサスペンション
    - 同乗者用: パッド入り、シートベルト付き
  • セカンダリステアリング - 電気油圧式
  • 収納:
    - カップホルダ
    - 水筒入れ(同乗者用シート下)
    - シート下収納
    - ドアポケット
    - シート後部収納
    - コートフック
  • サンバイザ
  • チルト/テレスコ機能付きステアリングホイール
  • タッチスクリーンディスプレイ(リアビューカメラビデオ画像表示機能付)
  • シートベルト付きシート2座(運転席は巻取り式シートベルト付き)
  • 両側面に開閉式(着色)ウィンドウ
  • フロントワイパおよびウォッシャ、2段変速、間欠式

CAT CONNECTテクノロジ
  • Product Link: PL631EまたはPL641E(地域とライセンス契約による)
  • Cat Detectスタビリティアシスト

電気系統と照明
  • メンテナンスフリーバッテリ(2個)
  • 電気系統: 24 V、10 A 24 V-12 Vコンバータ
  • ホーン
  • 照明システム:
    - キャブ室内灯
    - ヘッドランプ2個
    - 車幅マーカー2個
    - 後進ライト2個
    - 作業ランプ/キャブ昇降灯
    - ストップ/テールライト2個
    - フロント/リア方向指示器
  • メインディスコネクトスイッチ
  • リモート始動ソケット(ケーブルは別売)

パワートレーン
  • 自動シフト前進9速/後進2速トランスミッション
  • Cat C15 ACERTエンジン
  • Cat排出ガス低減モジュール(CEM)および排出ガス後処理装置
  • ディファレンシャル: 自動クラッチ付きインターアクスルおよびクロスアクスルディファレンシャルロックを標準装備
  • デュアルサーキット密閉湿式ブレーキ - 全輪
  • リターダ: エンジンコンプレッションブレーキ
  • 3 - アクスル(6輪駆動)

安全性
  • 後退アラーム
  • リアビューカメラ
  • ROPS/FOPSキャブ

ガード
  • リアウィンドウ
  • ラジエータ
  • クランクケース
  • アクスル
  • ダンプボディフロントスピルガード(本体板金構造物一体型部品)

その他の標準装備品
  • マッドフラップ: ホイールアーチ、本体に輸送時用留め金具付
  • S·O·Sサンプリングバルブ
  • タイヤ(29.5 R25)6本
  • 盗難防止: ロック式キャップ

740 GC オプション装備品

オプション装備品
  • ベアリング給脂用の自動給脂装置
  • ベアシャーシ(ボディなし)標準ホイールベース
  • ベアシャーシ(ボディなし)ロングホイールベース
  • ボディライナ
  • Bluetoothラジオステレオシステム
  • Cat Production Measurementペイロードモニタリングシステム
  • 寒冷地用冷却水(-51 °C)
  • 寒冷始動装置
  • エンジンブロックヒータ
  • エーテル始動
  • ボディヒーティング
  • 急速燃料給油システム
  • 点滅式LEDビーコン
  • 4点式シートベルト
  • 燃料添加剤 - ロウ化防止
  • 熱線入り電動リアビューミラー
  • マシンセキュリティシステム(MSS)
  • Product Link(プロダクトリンク)Elite: PLE631(衛星方式)、PLE641(携帯電話方式)。
  • キャブルーフマウントのHID(High Intensity Discharge)作業灯
  • シザー型テールゲート
  • 低騒音パッケージ
  • ヒーター/クーラー付きシート
  • 赤外線ガラス – 酷暑仕様用キャブ
  • ウィンドウブラインド
  • 車輪止め
  • キャブフロントウィンドウワイパおよびウォッシャ、2段変速(リア)