SE50 VT(A42)タンパバースクリード

アスファルトフィニッシャ SE50 VT(A42)タンパバースクリード

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

標準質量
6898 lb
3129 kg
標準舗装範囲
2.55~5 m(8 ft 4 in~16 ft 4 in)
2.55~5 m(8 ft 4 in~16 ft 4 in)
最大舗装範囲
25 ft
7.64 m

機能一覧

7 件中 1-6 件を表示

用途の汎用性

用途の汎用性

        
  • 一般的な用途としては、都市部や郊外の道路、街路、空港、高速道路、州間高速道路などがあります。
  •     
  • 標準舗装範囲は2.55m~5.0 m(8 ft 4 in~16 ft 4 in)で、都市部と高速道路の両方の舗装用途に合わせて舗装幅を変更するときに優れた性能を発揮します。
  •     
  • シンプルなボルトオン伸張により、最大舗装幅7.64 m(25 in)まで対応可能です。
Pave Start Assistant

Pave Start Assistant

        
  • Pave Start Assistantが、将来の現場で再利用できるようにセットアッププロファイルを保存するので、プロファイルをアクティブ化するだけで、1人で素早くセットアップできます
  •     
  • セットアップできる項目には、タンパ速度、けん引高さ、スクリード加熱温度、舗装速度、舗装幅、舗装深さ、クラウン、エクステンダ高さ(パワーオプション)、スクリードアシスト、スクリードロック機能などがあります。
  •     
  • セットアップ機能は左側のスクリードディスプレイにあり、右側のスクリードディスプレイとトラクタディスプレイからも表示できます。
容易な操作

容易な操作

        
  • 操作ディスプレイは複数のオプションが用意されており、特定の言語の要件に合わせてカスタマイズできます
  •     
  • 当社独自の2速比例式エクステンダコントロールにより、舗装幅の移行時にスムーズなアジャストメントが可能です。
  •     
  • スクリード操作コンソールは、オーガとコンベアの比率調整機能を備えており、資材の流れを変更することができます。
  •     
  • オプションの伸張高さのパワーコントロールにより、オペレータはマットの品質を迅速に管理できます。
  •     
  • トレーリングエッジスクリードプレートアジャスタは、舗装品質を向上させ、スクリードプレートの寿命を延ばすために、スクリードの幅全体にわたって均一な平面を維持するのに役立ちます。
スムーズな資材の流れ

スムーズな資材の流れ

        
  • 強化されたタンパバーとデフレクタプレートのプロファイルにより、スクリードプレートへのスムーズな流れを実現します。
  •     
  • メインとエクステンダの両方のスクリードプレートの深さは324 mm(12.75 in)で、安定性と良好なマットテクスチャを実現します
  •     
  • ヒータ付きエンドゲートオプションにより、資材の付着を防ぎ、鋭利なエッジと接合面をしっかり合わせた仕上げが可能になります。
クイックヒート、均等配電

クイックヒート、均等配電

        
  • ベルト駆動のトラクタ搭載型発電機は、スクリードプレートを素早く加熱し、素早い始動を実現します。
  •     
  • ゾーン監視機能を備えた電気式加熱システムは、均一な加熱と滑らかなアスファルトテクスチャを保証し、温度センサが故障した場合でも加熱を継続できます。
CAT Grade Control(オプション)

CAT Grade Control(オプション)

        
  • 工場で装備されたレベリングシステムは、表面の特殊形状を除去し、マットの厚さをコントロールして生産性の向上、運用経費の削減、収益性の向上に役立ちます
  •     
  • テキストベースの表示、分割画面モード、作業中のセンサ選択などを備えた使いやすいシステムです。
  •     
  • 10ポイントの自動キャリブレーション、各ソニックセンサの5つのトランスデューサによる真の平均値の産出、および高さが変わっても傾き要件を一貫して維持するクロスカップリング機能によって正確にコントロールできます。

製品仕様 SE50 VT(A42)タンパバースクリード

標準質量 6898 lb 3129 kg
標準舗装範囲 2.55~5 m(8 ft 4 in~16 ft 4 in) 2.55~5 m(8 ft 4 in~16 ft 4 in)
最大舗装範囲 25 ft 7.64 m
タンパ速度範囲 300~1,800 rpm 300~1,800 rpm
振動装置速度範囲 0~3,000 rpm 0~3,000 rpm
最大舗装深さ 12 in 305 m
クラウン範囲 片側につき-2%~+5% 片側につき-2%~+5%
エクステンダ高さ範囲 -5 mm~+15 mm -5 mm~+15 mm
最低幅 - エンドゲート取付け状態 106 in 2700 mm
スクリードプレート幅 - フロントからバックへ 12.75 in 324 mm
幅 - フロントからバックへ、エンドゲート取付け状態 82 in 2089 mm
幅 - フロントからバックへ、エンドゲート取外し状態 62 in 1586 mm
スクリードプレート厚さ 0.5 in 12.2 mm

SE50 VT(A42)タンパバースクリード 標準装備

整備とメンテナンス

  • サービス修理キット

安全

  • ホーン(警告)

資材の供給

  • クラウン
  • エンドゲート(手動)
  • シックネススクリュ

SE50 VT(A42)タンパバースクリード オプション装備品

テクノロジ

  • Pave Start Assistant
  • CAT Grade Control

運転環境

  • バイザ(LCDディスプレイ)

安全

  • ライト(ローディング)

資材の供給

  • ドロップアームスペーサ
  • エンドゲート(電動)
  • 伸張パッケージ
  • 折りたたみ式エンドゲート
  • ヒータ付きエンドゲート
  • カットオフシュー
  • シュー(エッジ)
  • シュー(安全エッジ)
  • シュー(ワイド)

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

SE50 VTスクリード

SE50 VTスクリード

SE50 VTスクリード

SE50 VTスクリード

SE50 VTスクリード

SE50 VTスクリード
SE50 VTスクリード
SE50 VTスクリード
SE50 VTスクリード
SE50 VTスクリード

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Grade and Slopeシステムは、舗装面の段差をなくすことを目的としたものです。このシステムは、高さと傾斜をコントロールするセンサで構成されています。これらのセンサは個別にまたは連携して機能することで高さとクロススロープを自動調整し、目標値を維持することができます。複数のセンサが装備されたアベレージングビームにより敷き均し領域が長くなり、段差のない滑らかな舗装面に仕上げます。

テクノロジを見る
1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  SE50 VT(A42)タンパバースクリード

その他のキャンペーンを見る