- 定格出力(グロス)
- 205.0 HP 151.0 kW
- 標準舗装幅 - SE60 V、SE60 V XW、SE60 VT XW
- 3.0~6.0 m(9 ft 10 in~19 ft 6 in) 3.0~6.0 m(9 ft 10 in~19 ft 6 in)
- 運転質量 - フィニッシャのみ
- 35.368 lb 16.043 kg
履帯式アスファルト・フィニッシャは、条件の悪い地盤での作業や、急な坂道で大量の搬送物を押し上げる必要のある作業などを含む困難なプロジェクトで、優れたけん引力を発揮します。 Mobil-Trac™アンダーキャレッジ・システムは、優れた機動力を発揮しながら、スムーズで静かな運転を実現します。 信頼性が高く、メンテナンスを低コストで行えるスチール製トラックを装備できるモデルもご用意しています。合材分離を起こさずにスクリードへ連続供給できる、独立制御のコンベアおよびオーガを備えた合材フィード・システムが、全モデルに装備されています。 換気システムがコンベア・トンネルとオーガ・チャンバからガスを吸い込み、オペレータの反対方向に向けて流すため、作業環境をより快適に保つことができます。