< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

汎用性、人間工学、性能、燃料効率、信頼性および耐久性の高い構造などこそが、424Bバックホーローダを支える駆動力です。 優れた視界、操作が容易なコントロール、広く快適なキャブ、そしてその他さまざまな機能を備えた424Bは、業界一のバックホーローダです。

エンジン

出力 ‐ 定格出力(ネット) 67.0 HP 50.0 kW Less
エンジン名称 KOEL/4R - 1040 Tターボチャージャ搭載 KOEL/4R - 1040 Tターボチャージャ搭載 Less
エンジン排気量 244.09 in³ 4.16 l Less
定格出力(グロス) 76.0 HP 57.0 kW Less
内径 4.13 in 105.0 mm Less
ストローク 4.72 in 120.0 mm Less

質量

運転質量 - 公称値 16976.0 lb 7700.0 kg Less

運転仕様 - バックホー

スイングピボットからのリーチ 18.49 ft 5637.0 mm Less
スティック掘削力 - 標準 7845.83 lb 34.9 kN Less
バケット容量 – 標準 0.31 yd³ 0.24 m³ Less
バケット幅 – 標準 30.0 in 762.0 mm Less
バケット掘削力 - 標準 11712.54 lb 52.1 kN Less
掘削深さ - 標準 15.93 ft 4854.0 mm Less
積込みリーチ 5.72 ft 1742.0 mm Less
積込み高さ 12.18 ft 3712.0 mm Less

油圧システム

ハイドロリックポンプ容量 30.38 gal/分 115.0 L/分 Less
油圧系統圧力 3408.0 psi 23500.0 kPa Less
形式 クローズドセンタ クローズドセンタ Less
ポンプ形式 変動流量、アクシアルピストン 変動流量、アクシアルピストン Less

運転仕様 - ローダ

ダンプ高さ(45度時) 8.64 ft 2633.0 mm Less
バケット容量 - 汎用 1.4 yd³ 1.1 m³ Less
バケット掘削力 - 汎用 8745.07 lb 38.9 kN Less
リフト能力 (最大高さ) 5326.36 lb 2416.0 kg Less
掘削深さ 3.07 in 78.0 mm Less

旋回半径: 全面

フロントホイール外側 26.57 ft 8.1 m Less
ローダバケットの外側最大幅 35.43 ft 10.8 m Less

寸法

輸送時全長 228.0 in 5796.0 mm Less
全長(地上) 227.0 in 5775.0 mm Less
輸送時全高 144.0 in 3650.0 mm Less
全幅 95.0 in 2422.0 mm Less
キャブ最上部までの高さ 114.0 in 2885.0 mm Less
排気筒最上部までの高さ 106.3 in 2700.0 mm Less
ローダヒンジピンまでの高さ 20.08 in 510.0 mm Less
最低地上高 15.0 in 382.0 mm Less
リアアクスル中央線とフロントグリル間 102.87 in 2613.0 mm Less
フロントホイールトレッドゲージ 69.0 in 1742.0 mm Less
リアホイールトレッドゲージ 66.0 in 1670.0 mm Less
ホイールベース 81.0 in 2065.0 mm Less

整備補充

クーリングシステム 3.96 ガロン 15.0 l Less
燃料タンク 33.81 ガロン 128.0 l Less
エンジン(オイルフィルタ含む) 3.17 ガロン 12.0 l Less
トランスミッション 1.85 ガロン 7.0 l Less
リアアクスル(プラネタリを含む) 4.49 ガロン 17.0 l Less
作動油タンク 10.04 ガロン 38.0 l Less

タイヤ

標準 - フロント チューブ付き、9 x 16 - 16 PR チューブ付き、9 x 16 - 16 PR Less
リア(標準) チューブ付き、16.9 x 28 - 12 PR チューブ付き、16.9 x 28 - 12 PR Less
リア(オプション、ヘビーデューティ) チューブ付き、14 x 25 - 20 PR チューブ付き、14 x 25 - 20 PR Less

トランスミッション

前進 - 1速 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
前進 - 2速 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
前進 - 3速 14.66 mile/h 23.6 km/h Less
前進 - 4速 23.8 mile/h 38.3 km/h Less
後進 - 1速 3.9 mile/h 6.2 km/h Less
後進 - 2速 6.34 mile/h 10.2 km/h Less
後進 - 3速 14.66 mile/h 23.6 km/h Less
後進 - 4速 23.8 mile/h 38.3 km/h Less

エンジン

油圧システム

オペレータ環境

パワートレーン

ローダ

バックホー

優れたメンテナンス性

ワークツール

電気系統

カスタマサポート

424B 標準装備

ゲージ
  • 冷却水温度
  • 燃料レベル
  • タコメータ
  • アワーメータ
  • トルクコンバータオイル温度
  • オイル温度

インジケータ
  • エアクリーナサービス
  • ブレーキオン
  • エンジンクーラント
  • 作動油レベル用サイトゲージ
  • オイル圧力