PM102 - トラック

PM102 - トラック コールドプレーナ Tier 3

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

収集コンベア速度
827 ft/分
252 m/min
収集コンベア幅
21.6 in
550 mm
排出コンベア長さ
20.5 ft
6.3 m

製品仕様 PM102 - トラック

収集コンベア速度 827 ft/分 252 m/min
収集コンベア幅 21.6 in 550 mm
排出コンベア長さ 20.5 ft 6.3 m
排出コンベア幅 23.6 in 600 mm
排出コンベア最大速度 827 ft/分 252 m/min
排出コンベア旋回幅(中心から) 41 ° 41 °
最大運転高さ 11.17 ft 3.4 m
運転時の全長 - コンベア上昇時 35.08 ft 10.7 m
最小運転高さ 7.67 ft 2.38 m
運転幅 6.42 ft 1.98 m
輸送時長さ - 基本仕様の車両 17.42 ft 5.33 m
最大トラッククリアランス 15.58 ft 4.8 m
最大輸送時高さ 10.08 ft 3.1 m
輸送時幅 8.17 ft 2.5 m
輸送時長さ - コンベア格納時 27.67 ft 8.5 m
定格出力(グロス) 225 hp 168 kW
エンジンモデル ACERTテクノロジ採用のC7 ACERTテクノロジ採用のC7

PM102 - トラック を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

トラック足回り搭載のPM310

トラック足回り搭載のPM310

トラック足回り搭載のPM310
トラック足回り搭載のPM310

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PM102 - トラック

その他のキャンペーンを見る