PM102 - トラック

コールドプレーナ PM102 - トラック Tier 3

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

収集コンベア速度
827 ft/分
252 m/min
収集コンベア幅
21.6 in
550 mm
排出コンベア長さ
20.5 ft
6.3 m

製品仕様 PM102 - トラック

収集コンベア速度 827 ft/分 252 m/min
収集コンベア幅 21.6 in 550 mm
排出コンベア長さ 20.5 ft 6.3 m
排出コンベア幅 23.6 in 600 mm
排出コンベア最大速度 827 ft/分 252 m/min
排出コンベア旋回幅(中心から) 41 ° 41 °
最大運転高さ 11.17 ft 3.4 m
運転時の全長 - コンベア上昇時 35.08 ft 10.7 m
最小運転高さ 7.67 ft 2.38 m
運転幅 6.42 ft 1.98 m
輸送時長さ - 基本仕様の車両 17.42 ft 5.33 m
最大トラッククリアランス 15.58 ft 4.8 m
最大輸送時高さ 10.08 ft 3.1 m
輸送時幅 8.17 ft 2.5 m
輸送時長さ - コンベア格納時 27.67 ft 8.5 m
エンジンモデル ACERTテクノロジ採用のC7 ACERTテクノロジ採用のC7
定格出力(グロス) 225 hp 168 kW

PM102 - トラック を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。

すべてのモデルを比較

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

トラック足回り搭載のPM312

トラック足回り搭載のPM312

トラック足回り搭載のPM312
トラック足回り搭載のPM312

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

リモートトラブルシュートを使用すると、車両の運転中にCatディーラが試験を実施できます。問題が特定された場合、サービスメカニックが正しい部品とツールを使用して修正するため、時間とコストを節約できます。リモートトラブルシュートを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での車両の運転を維持できます。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  PM102 - トラック

その他のキャンペーンを見る