トラック足回り搭載のPM312

PM102 - トラック

切削幅
51.2 in
1300.0 mm
エンジンモデル
ACERTテクノロジ採用のC7
ACERTテクノロジ採用のC7
燃料タンク容量
158.5 ガロン
600.0 l

製品仕様 PM102 - トラック

質量

運転仕様

エンジン

寸法

ロータアッセンブリ

コンベアシステム

整備交換時の容量

交換時の容量

PM102 - トラック を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

全体仕様、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。また、すぐにアクセスする場合は、このフォームをスキップすることができます。


次について現在提供中のキャンペーンを確認  PM102 - トラック

その他のキャンペーンを見る
warning

Internet Explorerユーザーは、サイトの特定の機能で問題が発生する場合があります。
Cat.comを完全に使用するには、現在のバージョンの代替ブラウザー(つまり、Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox)をお試しください。