< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Catコンパクトトラックローダをご体験ください。 広々とした運転室には、人間工学に基づいた設計のジョイスティックコントロールを備え、足元に十分なスペースを確保しています。ヒータ付きのハイバックエアサスペンションシートを選択すれば、一日中快適な作業が可能です。 卓越した性能、快適性、汎用性を目指して設計されたCat Dシリーズコンパクトトラックローダは、生産性を高め、お客様の収益増に貢献します。

エンジン

エンジン名称 Cat C3.3B Cat C3.3B Less
定格出力 55.1 kW 55.1 kW Less
定格出力 73.9 HP 55.1 kW Less
総行程容積 201.4 in³ 3.3 l Less
内径 3.7 in 94.0 mm Less
行程 4.7 in 120.0 mm Less
エンジン定格出力: 大特仕様 55.1 kW(73.9 PS) 55.1 kW(73.9 PS) Less
エンジン定格出力: 小特仕様 55.1 kW(73.9 PS) 55.1 kW(73.9 PS) Less
周波数 2,400 min-1(rpm) 2,400 min-1(rpm) Less

質量

運転質量 - キャノピ(オープンキャブ): 大特仕様 8.973 lb 4.07 kg Less
運転質量 - キャノピ(オープンキャブ): 小特仕様 8.863 lb 4.02 kg Less
運転質量 - キャブ(A/C): 大特仕様 9.193 lb 4.17 kg Less
運転質量 - キャブ(A/C): 小特仕様 9.083 lb 4.12 kg Less

運転仕様

Rated Operating Capacities: 50% Tipping Load 1.984 lb 900.0 kg Less

寸法(概算値) - 小特仕様*

ダンピングクリアランス(バケット角度: 45 °) 89.2 in 2.265 mm Less
ダンピングリーチ(バケット角度: 45 °) 29.5 in 750.0 mm Less
デパーチャーアングル 35 ° 35 ° Less
トラック全長 78.7 in 2.0 mm Less
バケットを地面に置いた場合の長さ 140.4 in 3.565 mm Less
ヒンジピン高さ(キャリーポジション) 7.9 in 200.0 mm Less
ヒンジピン高さ(最大リフト時) 121.1 in 3.075 mm Less
ラックバック角度(リフト最大時) 87° 87° Less
全長(バケット含まず) 109.1 in 2.77 mm Less
全高(キャブ上端まで) 83.1 in 2.11 mm Less
全高(バケット上げ時) 157.3 in 3.995 mm Less
接地長 59.1 in 1.5 mm Less
旋回半径(カプラ外側) 54.7 in 1.39 mm Less
旋回半径(バケット外側) 87.6 in 2.225 mm Less
旋回半径(車両後方外側) 62.0 in 1.575 mm Less
最低地上高 8.9 in 225.0 mm Less
最大ダンプ角度 52 ° 52 ° Less
最大リーチ(バケット水平) 54.5 in 1.385 mm Less
車体幅(320 mmトラック) 65.9 in 1.675 mm Less
車体幅(400 mmトラック) 69.1 in 1.755 mm Less
ヒンジピンリーチ(最大リフト時) 9.4 in 240.0 mm Less
注記 *小特仕様: 0.36 m3、1,590 mm幅のゼネラルパーパスバケット *小特仕様: 0.36 m3、1,590 mm幅のゼネラルパーパスバケット Less

油圧系統

油圧流量 - 標準: ローダ標準油圧 3.336 psi 23.0 kPa Less
油圧流量 - 標準: ローダ標準油圧流量 20.1 gal/分 76.0 L/分 Less
油圧流量 - 高速フロー: ローダ最大油圧 3.336 psi 23.0 kPa Less
油圧流量 - 高速フロー: ローダ最大油圧流量 29.6 gal/分 112.0 L/分 Less

キャブ/キャノピ

FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I Less
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less

パワートレーン

走行速度(高速/低速) 13.7 km/h/9.5 km/h(8.5 mph/5.9 mph) 13.7 km/h/9.5 km/h(8.5 mph/5.9 mph) Less

整備補充容量

冷却水 3.7 ガロン 14.0 l Less
エンジンクランクケース 2.9 ガロン 11.0 l Less
燃料タンク 27.7 ガロン 105.0 l Less
油圧システム 13.2 ガロン 50.0 l Less
作動油タンク 10.3 ガロン 39.0 l Less

バケット

バケット容量: 大特仕様 14.1 ft³ 0.4 m³ Less
バケット容量: 小特仕様 12.7 ft³ 0.36 m³ Less
バケット幅: 大特仕様 68.5 in 1.74 mm Less
バケット幅: 小特仕様 62.6 in 1.59 mm Less

寸法(概算値) - 大特仕様*

ダンピングクリアランス(バケット角度: 45 °) 89.2 in 2.265 mm Less
ダンピングリーチ(バケット角度: 45 °) 29.5 in 750.0 mm Less
デパーチャーアングル 35 ° 35 ° Less
バケットピンリーチ - 最大リフト時 9.4 in 240.0 mm Less
バケットピン高さ - 最大リフト時 121.1 in 3.075 mm Less
バケットピン高さ - 運搬姿勢 7.9 in 200.0 mm Less
ラックバック角度 - 最大リフト時 87° 87° Less
中央からの旋回半径 - カプラ 54.7 in 1.39 mm Less
中央からの旋回半径 - バケット 88.8 in 2.255 mm Less
中央からの旋回半径 - 車両後方 62.0 in 1.575 mm Less
全長 - トラック 78.7 in 2.0 mm Less
全高(バケット上げ時) 157.3 in 3.995 mm Less
最低地上高 8.9 in 225.0 mm Less
最大ダンプ角度 52 ° 52 ° Less
最大リーチ - アーム水平 54.5 in 1.385 mm Less
注記 *大特仕様: 0.40 m3、1,740 mm幅のゼネラルパーパスバケット *大特仕様: 0.40 m3、1,740 mm幅のゼネラルパーパスバケット Less
車体幅(320 mmトラック) 65.9 in 1.675 mm Less
車体幅(400 mmトラック) 69.1 in 1.755 mm Less
長さ - バケットを地面に置いた状態 140.4 in 3.565 mm Less
長さ - バケット含まず 109.1 in 2.77 mm Less
長さ - 接地長 59.1 in 1.5 mm Less
高さ - キャブ最上部 83.1 in 2.11 mm Less

荷重

接地圧 - キャノピ(オープンキャブ): 大特仕様 6.03 psi 41.6 kPa Less
接地圧 - キャノピ(オープンキャブ): 小特仕様 5.96 psi 41.1 kPa Less
接地圧 - キャブ(A/C): 大特仕様 6.18 psi 42.6 kPa Less
接地圧 - キャブ(A/C): 小特仕様 6.11 psi 42.1 kPa Less
運転荷重 - キャノピ(オープンキャブ): 大特仕様 1.896 lb 860.0 kg Less
運転荷重 - キャノピ(オープンキャブ): 小特仕様 1.94 lb 880.0 kg Less
運転荷重 - キャブ(A/C): 大特仕様 1.94 lb 880.0 kg Less
運転荷重 - キャブ(A/C): 小特仕様 1.984 lb 900.0 kg Less

運転室

パワートレーン

リフトリンケージ

作業性能

アタッチメント

メンテナンス性

カスタマサポート

259D 標準装備

電気系統
  • 12 V電気系統
  • 80 Aオルタネータ
  • イグニッションキー始動/停止スイッチ
  • ライト: ゲージ用バックライト、リアテールライト2個、リアハロゲン作業灯2個、フロントハロゲンライト(角度調節可能)2個、車内灯
  • バックアップアラーム
  • Product Link(プロダクトリンク)PL240
  • ヘビーデューティ仕様バッテリ(880 CCA)

オペレータ環境
  • ゲージ: 燃料レベル、アワーメータ
  • オペレータ警報システムインジケータ: エアフィルタ詰まり、オルタネータ出力、アームレスト「上げ」/オペレータ退席、エンジンクーラント温度、エンジンオイル圧力、グロープラグ作動、ハイドロリックフィルタ詰まり、油圧オイル温度、パーキングブレーキ作動、排出ガスシステム
  • ROPS/FOPSキャノピ(オープンキャブ)
  • ビニール製サスペンションシート
  • シートベルト(50 mm)
  • 人間工学に基づいた形状の、折りたたみ式アームレスト
  • コントロールインターロックシステム - オペレータがシートを離れた場合、またはアームレストが上がっている場合に作動: 油圧系統作動不可、ハイドロスタティックトランスミッション作動不可、パーキングブレーキ接続
  • トップウィンドウ、リアウィンドウ
  • フロアマット
  • 車内リアビューミラー
  • 12 V電源ソケット
  • ホーン
  • ハンド(ダイヤル式)スロットル(電子式)
  • 調整式ジョイスティックコントロール
  • 盗難防止セキュリティシステム(6ボタンキーパッド)
  • ネット付き収納コンパートメント

パワートレーン
  • Cat C3.3B、ターボディーゼルエンジン
  • エアクリーナ(ダブルエレメント、ラジアルシール)
  • S∙O∙SSMサンプリングバルブ(作動油)
  • フィルタ(カートリッジ式、油圧)
  • フィルタ(カートリッジ式、燃料ウォータセパレータ)
  • ラジエータ/油圧オイルクーラ(並列)
  • パーキングブレーキ(スプリング作動、油圧解放式)
  • ハイドロスタティックトランスミッション

バケット
  • ゼネラルパーパスバケット - 0.36 m3、幅1,590 mm(小特仕様)
  • ゼネラルパーパスバケット - 0.40 m3、幅1,740 mm(大特仕様)

トラック
  • 320 mm幅トラック

小特仕様/大特仕様の装備品
  • フロントミラー
  • フロントライト
  • リアライト
  • ナンバープレート取付け用枠

その他
  • エンジンエンクロージャ(ロック付き)
  • エクステンデッドライフクーラント(-36 °Cまで)
  • 車体吊りポイント(4箇所)
  • リフトアームサポート
  • 標準フロー
  • 油圧システムコントロール(ON/OFF)
  • デュアルセルフレベル(上下)
  • 機械式カプラ
  • 作動油レベルゲージ
  • 冷却水レベルゲージ
  • ラジエータ リザーバタンク
  • Cat ToughGuard™ホース
  • ヘビーデューティ仕様、フラットフェースクイックディスコネクト(圧力解放を統合)
  • 分割式Dリング(ワークツールホース取回し用)
  • 可変スピード式デマンドファン

259D オプション装備品

シュー
  • 400 mm幅 トラック
  • 400 mm幅 スノートラック