< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Catランドフィルコンパクタは、長期間にわたり使用できるように設計され、耐久性を追求しています。 性能の向上とメンテナンスの容易化により、効率的かつ安全なオペレーティングができるようになっています。 1972年の導入以来、816ランドフィルコンパクタは40年以上にわたり業界のリーダーとしての地位を保ち続けています。 お客様の成功をサポートするため、Caterpillarは全力で取り組み、新たなシリーズを導入し続けています。 私たちの伝統を受け継いだ「816K」。パフォーマンス、信頼性、安全性、オペレータの快適性、整備性そして効率の高さで皆様の現場をバックアップします。

エンジン

定格出力(グロス) 284.0 HP 212.0 kW Less
定格出力(ネット) 248.0 HP 185.0 kW Less
エンジンモデル Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
排気量 427.8 in³ 7.01 l Less
ハイアイドル回転数 2270.0 r/min 2270.0 r/min Less
ローアイドル回転数 800.0 r/min 800.0 r/min Less
定格出力(SAE J1349) 248.0 HP 185.0 kW Less
定格出力(グロス)(ISO 14396) 274.0 HP 204.0 kW Less
定格出力(グロス)(SAE J1995) 284.0 HP 212.0 kW Less
定格出力(正味ISO 9249) 248.0 HP 185.0 kW Less
最大トルク(ネット)(1,400 rpm時) 899.0 ft·lbf 1219.0 N·m Less
トルクライズ 52 % 52 % Less
出力低下のない最高高度 9842.52 ft 3000.0 m Less

トランスミッション

トランスミッション型式 プラネタリ式 - パワーシフト - ECPC プラネタリ式 - パワーシフト - ECPC Less
走行速度: 前進 – 1速 3.8 mile/h 6.1 km/h Less
走行速度: 前進 – 2速 6.8 mile/h 10.9 km/h Less
走行速度: 後進 – 1速 4.3 mile/h 7.0 km/h Less
走行速度: 後進 – 2速 7.8 mile/h 12.5 km/h Less

油圧系統

シリンダ(複動型): リフト、ボア、ストローク 120 mm x 915 mm(4.7 in x 36.0 in) 120 mm x 915 mm(4.7 in x 36.0 in) Less
ポンプ流量(2,111 rpm時) 23.5 gal/分 89.0 L/分 Less
メインリリーフ圧力 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
最大供給圧力 2930.0 psi 20200.0 kPa Less

アクスル

フロント プラネタリ式 - 固定 プラネタリ式 - 固定 Less
オシレーション角度 ±6° ±6° Less
リア プラネタリ式 - オシレーチング プラネタリ式 - オシレーチング Less

ブレーキ

パーキングブレーキ ドラムおよびシュー、スプリング作動式、油圧開放式 ドラムおよびシュー、スプリング作動式、油圧開放式 Less

交換時の容量

燃料タンク 132.1 ガロン 500.0 l Less
冷却水 21.4 ガロン 81.0 l Less
トランスミッション 14.8 ガロン 56.0 l Less
エンジンクランクケース 5.3 ガロン 20.0 l Less
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ – フロント 11.4 ガロン 43.0 l Less
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ – リア 11.4 ガロン 43.0 l Less
作動油タンクのみ 19.8 ガロン 75.0 l Less
尿素水タンク* 4.2 ガロン 16.0 l Less
注記 *ISO 22241-1の要件をすべて満たす尿素水(DEF、Diesel Exhaust Fluid)。 *ISO 22241-1の要件をすべて満たす尿素水(DEF、Diesel Exhaust Fluid)。 Less

寸法(概算)

全高(マフラー上端) 11.5 ft 3497.0 mm Less
全高(フード最上部) 8.9 ft 2720.0 mm Less
最低地上高(バンパ) 2.7 ft 818.0 mm Less
ヒッチからフロントアクスルの中心線まで 5.5 ft 1675.0 mm Less
ホイールベース 11.0 ft 3350.0 mm Less
幅(ホイールを含む) 10.95 ft 3338.0 mm Less
リアアクスルの中心線からバンパまで 6.5 ft 1990.0 mm Less
全長(最大) 26.4 ft 8058.0 mm Less
全高(キャブ) 12.7 ft 3878.0 mm Less
全高(ビーコン含む) 14.3 ft 4368.0 mm Less
旋回半径(ブレード内側) 9.5 ft 2910.0 mm Less
旋回半径(ブレード外側) 21.2 ft 6473.0 mm Less
旋回半径(ホイール内側) 8.9 ft 2700.0 mm Less
最低地上高 1.7 ft 516.0 mm Less

キャブ - サプレッション

オペレータ騒音レベル(ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
周囲騒音レベル(ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less

油圧系統 – ステアリング

内径 4.1 in 105.0 mm Less
行程 5.3 in 135.0 mm Less
ステアリングシステム – ポンプ 可変容量ピストンポンプ 可変容量ピストンポンプ Less
ステアリングシステム – 回路 クローズドセンターロードセンシング クローズドセンターロードセンシング Less
ステアリング圧力(制限付き) 4003.0 psi 27600.0 kPa Less
ステアリング角度 84.0 度 84.0 度 Less
最大流量 147 L/分@ 2,111 rpm(38.8 gal/分@ 2,111 rpm) 147 L/分@ 2,111 rpm(38.8 gal/分@ 2,111 rpm) Less

運転仕様

運転質量 56899.0 lb 25809.0 kg Less
最大運転質量 56899.0 lb 25809.0 kg Less

ブレード

ブレード高さ( カッティングエッジおよびスクリーン含む) 6.4 ft 1961.0 mm Less
幅(エンドビットを含む) 12.0 ft 3656.0 mm Less
幅-モールドボード長 11.75 ft 3580.0 mm Less
最大上昇量 3.7 ft 1140.0 mm Less
最大下降量 1.2 ft 362.0 mm Less

ホイール

コンボホイール - 1列あたりのチップ数 5 5 Less
コンボホイール - チップ高さ 6.25 in 159.0 mm Less
コンボホイール - ドラム幅 40.0 in 1016.0 mm Less
コンボホイール - ドラム直径 55.1 in 1400.0 mm Less
コンボホイール - ホイールあたりのチップ数 20 20 Less
コンボホイール - 交換可能 溶接 溶接 Less
コンボホイール - 外径 67.6 in 1717.0 mm Less
コンボホイール - 幅(ドラム含む) 131.4 in 3338.0 mm Less
コンボホイール - 質量(グループ) 13554.0 lb 6148.0 kg Less
パドルチップ - 1列あたりのチップ数 5 5 Less
パドルチップ - チップ高さ 6.25 in 159.0 mm Less
パドルチップ - ドラム幅 40.0 in 1016.0 mm Less
パドルチップ - ドラム直径 55.1 in 1400.0 mm Less
パドルチップ - ホイールあたりのチップ数 20 20 Less
パドルチップ - 交換可能 溶接 溶接 Less
パドルチップ - 外径 67.6 in 1717.0 mm Less
パドルチップ - 幅(ドラム含む) 131.4 in 3338.0 mm Less
パドルチップ - 質量(グループ) 13126.0 lb 5954.0 kg Less
プラスチップ - 1列あたりのチップ数 5 5 Less
プラスチップ - チップ高さ 6.25 in 159.0 mm Less
プラスチップ - ドラム幅 40.0 in 1016.0 mm Less
プラスチップ - ドラム直径 55.1 in 1400.0 mm Less
プラスチップ - ホイールあたりのチップ数 20 20 Less
プラスチップ - 交換可能 溶接 溶接 Less
プラスチップ - 外径 67.6 in 1717.0 mm Less
プラスチップ - 幅(ドラム含む) 131.4 in 3338.0 mm Less
プラスチップ - 質量(グループ) 13982.0 lb 6342.0 kg Less

効率と生産性

優れた構造

エンジンおよびパワートレーン

ホイール&チップ

運転室

統合テクノロジ

ガードシステム

安全性

サスティナビリティ

イージーメンテナンス

カスタマサポート

オペレーティングコスト

816 K 標準装備

パワートレーン
  • アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールシフティング(APECS)
  • エアツーエアアフタクーラ
  • 密閉油圧式湿式多板ディスク
  • Catクリーンエミッションモジュール
  • 電気油圧式パーキングブレーキ
  • 電子制御クラッチ圧力制御(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C7.1 ACERTエンジン
  • エンジン駆動冷却ファン(サクション)
  • 電動燃料プライミング
  • 燃料クーラ
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • ラジエータ(ユニットコア)
  • エーテル始動補助装置
  • スロットルロック
  • プラネタリ式トランスミッション(2F/2R速度段コントロール付き)
  • トルクコンバータ

電気系統
  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(150 A)
  • メンテナンスフリーバッテリ
  • 電気系統(24 V)
  • マスタディスコネクトスイッチ(地上からロック可能)
  • 警告灯(スイッチなし、LEDストロボ)
  • ライト(フロントおよびリア)
  • 電動スタータ
  • 緊急時始動用始動ソケット

オペレータ環境
  • 12 V 電源ソケット(携帯電話またはラップトップコンピュータ用)
  • AccuGrade™マッピング(対応)
  • エアコン(ルーフ搭載コンデンサ付き)
  • プレッシャライザ機能付キャブ
  • リアビジョンカメラ
  • コートフックとヘルメットフック
  • フィンガチップシフトコントロール
  • 可倒式アームレスト
  • ヒータおよびデフロスタ
  • 電気式ホーン
  • 油圧コントロール装置(フロア取付け)
  • 作業装置油圧ロックアウト
  • 計器類、ゲージ: - 尿素水レベル - エンジン冷却水温度 - 燃料レベル - 作動油温度 - 速度計/タコメータ - トルクコンバータ温度
  • 計器類(警告インジケータ): - 異常警報システム(3区分)- ブレーキ油圧 - 電気系統(低電圧)- エンジン故障/誤作動警報およびアクションランプ - パーキングブレーキ警告
  • ROPS/FOPS内蔵キャブ
  • 室内灯
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • ミラー(室内、パノラマ式)
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • ラジオ(CB対応)
  • ラジオ装備対応: - アンテナ – スピーカ - コンバータ(12ボルト)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm幅)
  • STICコントロールシステム(ロック装備)
  • フロントサンバイザ
  • 着色ガラス
  • トランスミッションギヤ(インジケータ)
  • 重要情報管理システム(VIMS、Vital Information Management System): - グラフィックインフォメーションディスプレイ - 外付けデータポート - カスタマイズ可能なオペレータプロフィール - リアグリルのイベントインジケータライト
  • 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア): - 間欠ワイパ(フロントおよびリア)

ガード
  • ガード(アクスル、フロントおよびリア)
  • ガード(キャブウィンドウ)
  • ガード(クランクケースおよびパワートレーン、ヒンジ付き)
  • ガード(ドライブシャフト)
  • ガード、ラジエータ
  • ストライカバー

液体類
  • -34 °Cまでの環境で凍結防止性能を有するエクステンデッドライフの50 %混合液

その他の標準装備品
  • 尿素水タンクタンク充填ゲージ
  • サービスアクセスドア(ロッキング)
  • エコロジードレーン(エンジン、ラジエータ、トランスミッション、作動油タンク用)
  • エンジン、クランクケース(CJ-4オイル使用で500時間の交換間隔)
  • 緊急用避難口
  • 消火用機器対応
  • 燃料タンク、500 L
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • ホース、Cat XT™
  • 油圧、エンジン、トランスミッションオイルクーラ
  • 高速オイル交換システム
  • オイルサンプリングバルブ
  • ロードセンシングステアリング
  • トータルハイドロリックフィルタシステム
  • 盗難防止キャップロック
  • ベンチュリスタック

標準アタッチメント - オペレータ環境
  • ガラス(ウィンドウ): - 標準接着またはラバー取付けガラス
  • ホーングループ(標準)
  • ホーングループ(トランペット)
  • ライト - キャブ: - 標準またはLED
  • ミラー - キャブ: - 標準またはヒータ付き
  • プレクリーナ - キャブ: - 標準または電動
  • シート - キャブ: - 標準またはヒータおよびベンチレーション機能付き

標準アタッチメント - パワートレーン
  • アクスル: – アクスルアレンジメント(フロントスピン防止)– アクスルアレンジメント(リアスピン防止)– アクスルアレンジメント(フロントおよびリアスピン防止)

標準アタッチメント - 特殊仕様
  • エンジンプレクリーナ: - タービンまたはデュアルステージ

標準アタッチメント - ブレード
  • ドーザアレンジメント - 標準(ブレードなし)
  • ドーザアレンジメント - ストレートブレード
  • ドーザアレンジメント - チルト(ブレードなし)

標準アタッチメント - テクノロジ製品
  • Product Link(プロダクトリンク): - GSM、衛星

標準アタッチメント - ホイールおよびクリーナバー
  • ホイールおよびチップ(159 mm): - ホイール、プラスチップ - ホイール、パドルチップ - ホイール、組合わせ(プラスチップとパドルチップ)- ホイール、チョッパチップ
  • バーグループ – クリーナ(クリーナフィンガとストライカバー)

816 K オプション装備品

オペレータ環境
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH付き)

液体類
  • -50°C不凍液

始動補助装置
  • ヒータ(エンジンクーラント用、120 V)
  • ヒータ(エンジンクーラント用、240 V)