826K

ランドフィルコンパクタ 826K

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

運転質量
90207 lb
40917 kg
定格出力(グロス)
435 HP
324 kW
定格出力(ネット)
405 HP
302 kW

概要

少しでより多くの作業に対応

埋立て作業専用のCat 826Kは、業界のリーダーとして35年を超える経験によって実現可能となった優れた信頼性、性能、安全性、オペレータの快適性、整備性、効率を達成しています。現場で実証済みの保護および統合されたテクノロジは、最大限の稼働率と最適化された埋立て性能を実現します。

製品仕様 826K

定格出力(グロス) 435 HP 324 kW
定格出力(ネット) 405 HP 302 kW
エンジンモデル Cat® C15 Cat® C15
内径 5.4 in 137.2 mm
行程 6.7 in 171.4 mm
総行程容積(排気量) 927.6 in³ 15.2 l
ハイアイドル回転数 2300 r/min 2300 r/min
定格出力(ネット) - コンバータドライブ - トルクライズ 8.5 % 8.5 %
定格出力(正味SAE J1349) 405 HP 302 kW
最高高度 - 出力低下なし(Tier 4 Final/Stage IV) 9298 ft 2834 m
定格出力(ネット) - ダイレクトドライブ - トルクライズ 33 % 33 %
排出ガス Tier 4 Final/Stage IVまたはTier 3/Stage IIIAと同等 Tier 4 Final/Stage IVまたはTier 3/Stage IIIAと同等
ローアイドル回転数 800 r/min 800 r/min
定格出力(ネット) - ダイレクトドライブ - 定格出力(グロス) 412 HP 307 kW
定格出力(ネット) - コンバータドライブ - 定格出力(グロス) 435 HP 324 kW
最大正味トルク - 1,300 rpm 1478.8 ft·lbf 2005 N·m
定格出力(正味ISO 9249) 405 HP 302 kW
最高高度 - 出力低下なし(Tier 3/Stage IIIA) 9098 ft 2773 m
走行速度 - 後進 - 1速時最大 4.3 mile/h 6.9 km/h
走行速度 - 後進 - エコ・モード時最大 4.6 mile/h 7.4 km/h
走行速度 - 前進 - 2速時最大 6.6 mile/h 10.6 km/h
走行速度 - 後進 - 2速時最大 7.6 mile/h 12.2 km/h
走行速度 - 前進 - エコ・モード時最大 4.3 mile/h 6.9 km/h
走行速度 - 前進 - 1速時最大 3.7 mile/h 6 km/h
トランスミッション型式 プラネタリ - パワーシフト - ECPC プラネタリ - パワーシフト - ECPC
メインリリーフ圧力 3495 psi 24100 kPa
ポンプ流量(1,950 rpm時) 30.9 gal/min 117 l/min
内径 4.7 in 120 mm
行程 42.1 in 1070 mm
リフト・システム 複動型シリンダ 複動型シリンダ
最大供給圧力 3495 psi 24100 kPa
フロント プラネタリ - 固定 プラネタリ - 固定
オシレーション角度 ±5° ±5°
リア プラネタリ - オシレーチング プラネタリ - オシレーチング
パーキングブレーキ ドラムおよびシュー、スプリング作動式、油圧開放式 ドラムおよびシュー、スプリング作動式、油圧開放式
燃料タンク 206.6 gal(US) 782 l
冷却系統 30.6 gal(US) 116 l
トランスミッション 17.4 gal(US) 66 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - フロント 26.4 gal(US) 100 l
ディファレンシャル - ファイナルドライブ - リア 29.1 gal(US) 110 l
ディーゼル排気液タンク(Tier 4 Final/Stage IV) 8.5 gal(US) 32 l
作動油タンクのみ 35.4 gal(US) 134 l
エンジンクランクケース 9 gal(US) 34 l
運転質量 90207 lb 40917 kg
機械音響出力レベル(ISO 6395) 113 dB(A) 113 dB(A)
運転者音圧レベル - ISO 6396 73 dB(A) 73 dB(A)
機械音響出力レベル(ISO 6395) 110 dB(A) 110 dB(A)
運転者音圧レベル - ISO 6396 72 dB(A) 72 dB(A)
最大運転質量(Tier 4 Final/Stage IV) - 複数のブレードおよびホイール 90207 lb 40917 kg
最大運転質量(Tier 3 Final/Stage IIIAと同等)複数のブレードおよびホイール 89186 lb 40454 kg
高さ - キャブ最上部まで(A/C装備時) 14.99 ft 4568 mm
高さ - 排気管最上部まで 14.56 ft 4439 mm
高さ - フード最上部まで 10.87 ft 3312 mm
最低地上高 - バンパまで 3.15 ft 960 mm
ヒッチからフロントアクスルの中心線まで 6.07 ft 1850 mm
ホイールベース 12.14 ft 3700 mm
幅 - ホイールを含む 12.47 ft 3800 mm
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで - リアラジエータガード含む 10.16 ft 3096 mm
高さ - ストロボ付きキャブ頂部まで 15.63 ft 4765 mm
高さ - ROPS/キャノピ 14.02 ft 4274 mm
リアアクスルの中心線からカウンタウエイトの端まで - リアラジエータガードなし 9.38 ft 2860 mm
旋回半径 - ホイール内側 9.18 ft 2797 mm
長さ – ブレードを地面に置いた場合 – ストレートブレード - リアラジエータガード含む 28.59 ft 8715 mm
最低地上高 2.11 ft 642 mm
行程 22.7 in 576 mm
ステアリング角度 86 ° 86 °
内径 4.5 in 114.3 mm
最大流量 170 L/分@ 1,950 rpm(44.9 gal/分@ 1,950 rpm) 170 L/分@ 1,950 rpm(44.9 gal/分@ 1,950 rpm)
ステアリング圧力(制限付き) 3481 psi 24000 kPa
ステアリングシステム - サーキット 復動型-エンド取付け 復動型-エンド取付け
ステアリングシステム - ポンプ ピストン - 可変容量 ピストン - 可変容量
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)パドルチップとプラスチップ - ドラム幅 3.94 ft 1200 mm
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)プラスチップ - ドラム直径 5.28 ft 1610 mm
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)プラスチップ - 質量 22002 lb 9980 kg
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)パドルチップ - ホイールあたりのチップ数 30 30
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)パドルチップ - ドラム幅 3.94 ft 1200 mm
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)プラスチップ - 外径 6.47 ft 1971 mm
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)パドルチップとプラスチップ - 幅 21125 lb 9582 kg
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)パドルチップ - 幅(ドラム含む) 12.47 ft 3800 mm
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)パドルチップ - 質量 20540 lb 9317 kg
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)パドルチップとプラスチップ - ドラム直径 5.28 ft 1610 mm
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)プラスチップ - 幅(ドラム含む) 12.47 ft 3800 mm
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)パドルチップとプラスチップ - 外径 6.47 ft 1971 mm
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)パドルチップ - 外径 6.47 ft 1971 mm
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)パドルチップとプラスチップ - 幅(ドラム含む) 12.47 ft 3800 mm
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)パドルチップ - ドラム直径 5.28 ft 1610 mm
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)プラスチップ - ドラム幅 3.94 ft 1200 mm
アタッチメント - ホイール:1,200 mm(47.25 in)パドルチップとプラスチップ - ホイール当たりのチップ数 30 30
アタッチメント - ホイール:1200 mm(47.25 in)プラスチップ - ホイールあたりのチップ数 30 30

826K 標準装備

パワートレーン

  • シングル・クラッチ・スピード・シフティング(SCSS, Single Clutch Speed Shifting)
  • 電子制御クラッチ圧力制御(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • エアツーエアアフタクーラ
  • 密閉油圧式湿式多板ディスク
  • Cat排出ガス低減モジュール(断熱保護)(Tier 4 Final/Stage IV)
  • マフラ(フード下)(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAと同等)
  • 電気油圧式パーキングブレーキ
  • エンジン、Cat C15:– Tier 4 Final/Stage IV – Tier 3/Stage IIIAと同等
  • 電動燃料プライミング
  • 燃料クーラ
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • ヒート・シールド(ターボおよび排気マニホールド)
  • 油圧駆動式デマンドファン
  • 集中制御式ブレーキ・システム
  • アルミ製モジュールラジエータ(AMR、Aluminum Modular)
  • セパレートクーリングシステム
  • エーテル始動補助装置(自動)
  • スロットルロック
  • トルク・コンバータ(ロックアップ・クラッチ(LUC, Lock Up Clutch)付き)
  • エコモード
  • プラネタリ式トランスミッション(2F/2R速度段コントロール付き)
  • フード下換気システム

電気系統

  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(150 A)
  • バッテリ(メンテナンス・フリー、4個 – 1,000 CCA)
  • 電気系統(24 V)
  • 警告灯(スイッチなし、LEDストロボ)
  • ハロゲン照明システム(フロントおよびリア)
  • アクセス階段照明
  • フード下照明
  • スタータ(電動、ヘビーデューティ)
  • マスタディスコネクトスイッチ(地上からロック可能)
  • 緊急時始動用始動ソケット

運転席

  • エアコン(ルーフ搭載コンデンサ付き)
  • プレッシャライザ機能付キャブ
  • ROPS/FOPS内蔵キャブ
  • ラジオ装備対応– アンテナ – スピーカ – コンバータ(12 V、10~15 A)
  • 12 V電源ソケット(携帯電話またはラップトップコンピュータ用)
  • ラジオ(CB対応)
  • コートフックとヘルメットフック
  • 油圧コントロール装置(シート取付け)
  • フィンガチップシフトコントロール
  • 可倒式アームレスト
  • ヒータおよびデフロスタ
  • 作業装置油圧ロック
  • ラミネートガラス
  • 室内灯
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • 計器、ゲージ類: – 尿素水レベル(Tier 4 Final/Stage IV) – エンジンクーラント温度 – 燃料レベル – 作動油温度 – 速度計/タコメータ – トルクコンバータ温度
  • 計器類(警告インジケータ)– 異常警報システム(3区分) – ブレーキ油圧 – 電気系統(低電圧) – エンジン故障/誤作動警報およびアクションランプ – パーキングブレーキ警告
  • ミラー(室内、パノラマ式)
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • Cat コンフォートクロスシート(エアサスペンション付き)
  • 巻取り式シート・ベルト(76 mm(3 in)幅)
  • STICコントロールシステム(ロック装備)
  • フロントサンバイザ
  • 着色ガラス
  • トランスミッションギヤ(インジケータ)
  • VIMS (Vital Information Management System)– グラフィックインフォメーションディスプレイ – 外付けデータポート – カスタマイズ可能なオペレータプロフィール
  • AccuGradeマッピング(対応)
  • ワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア)
  • 間欠ワイパ(フロントおよびリア)

ガード

  • ガード(アクスル、フロントおよびリア)
  • ガード(キャブウィンドウ)
  • ガード(ドライブシャフト)
  • ガード(クランクケースおよび油圧式パワー・トレーン)
  • ストライカバー

冷却水

  • 不凍液(エクステンデッド・ライフ・クーラントの50 %混合液、-34 °C(-29 °F)まで対応)

その他の標準装備品

  • デマンド・ファン/スイング・アウト(油圧式反転可能)
  • サービスアクセスドア
  • エコロジードレーン(エンジン、ラジエータ、トランスミッション、作動油タンク用)
  • プラットフォーム非常出口
  • エンジン、クランクケース(CJ-4オイル使用で500時間の交換間隔)
  • エンジンアイドリング制御システム:– オートアイドルキックダウン – ディレイドエンジンシャットダウン(エンジン自動クールダウン) – オートアイドリングストップ機能
  • 消火用機器対応
  • フュエル・タンク(782 L(207 gal))
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • ホース、Cat XT
  • 油圧、エンジン、トランスミッションオイルクーラ
  • トータルハイドロリックフィルタシステム
  • オイルサンプリングバルブ
  • 高速オイル交換システム
  • ロードセンシングステアリング
  • 階段(左右リアアクセス)
  • 盗難防止キャップロック
  • ベンチュリスタック
  • 排気筒(輸送時折りたたみ可能)

標準アタッチメント

  • VIMS/Product Link:– GSM(衛星)
  • エンジン: – 騒音低減
  • プレクリーナ – キャブ:– 標準または電動
  • ウィンドウ:– 標準またはラバー付
  • ホーン:– 標準装備または拡声器
  • 階段:– 固定または張出し式
  • ストライカバーとスクリーナフィンガ付きトライカバー
  • ブレード: – ストレート、セミU、U
  • ホイール:- 各種チップおよびホイール・アレンジメント(パドルおよびプラス(組合わせ)、パドル、プラス、チョッパ(米国EPA Tier 3/EU Stage IIIA相当)、非装着)
  • プレクリーナ – エンジン– タービンまたはデュアルステージ

826K オプション装備品

電気系統

  • リアビジョンカメラ

運転席

  • ラジオ(AM/FM、MP3、Bluetooth、ハンドフリー・マイク)

ガード

  • ガード – リア

始動補助装置

  • ヒータ(エンジンクーラント用、120 V)
  • ヒータ(エンジンクーラント用、240 V)

その他

  • フィルム(ANSI)(HRC)
  • EU認定(HRC)
  • プレート – 製造年(LRC)

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • 締固めアルゴリズム搭載のCat Compact

    ランドフィルコンパクタの締固めでは、オペレータ向けの高度な締固め測定およびキャブ内ガイドと、監督者向けのレポート機能が組み合わされています。このシステムは、キャブ上部に取り付けられたGNSS(Global Navigation Satellite System、全地球的航法衛星システム)受信器とキャブ内に設置されたマッピングディスプレイで構成されています。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

ランドフィルコンパクタの締固めでは、オペレータ向けの高度な締固め測定およびキャブ内ガイドと、監督者向けのレポート機能が組み合わされています。このシステムは、キャブ上部に取り付けられたGNSS(Global Navigation Satellite System、全地球的航法衛星システム)受信器とキャブ内に設置されたマッピングディスプレイで構成されています。

テクノロジを見る
  • CAT Inspect

    CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

  • Cat Product Link

    CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

  • CAT VisionLink

    VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

  • CATリモートフラッシュ

    リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

CAT® Inspectを使用すると、モバイルデバイスで機器データにアクセスできます。この使いやすいアプリで検査データを取得し、他のCATデータシステムと統合することによって、車両を監視できます。毎年100万件を超える検査が実施され、機器のオーナーの利便性を高め、説明責任を果たしています。

テクノロジを見る

CAT® Product Link™は、オーナーと機器をワイヤレスで接続し、車両の性能に関する有益な情報を提供します。オンラインのWebアプリケーションから車両の位置、稼働時間、燃料消費量、生産性、アイドリング時間、診断コードなどの情報を入手することで、事実に基づく決定を適時に行い、効率性を最大にし、生産性を向上させて、車両の所有コストとオペレーティングコストを低減することができます。衛星または携帯電話による接続でも利用可能です。

テクノロジを見る

VisionLinkを使用すると、車両情報をオンラインで表示できます。情報に基づいて判断できるため、生産性が大幅に高まり、コストの削減とメンテナンスの簡便化が促進され、作業現場の安全性が向上します。さまざまなサブスクリプションレベルのオプションが用意されており、車両を最適化して収益をアップするために本当に必要な設定ができるようにCatディーラがお手伝いします。

テクノロジを見る

リモートフラッシュは、Catディーラからのアラートを送信して、車両にインストールされているソフトウェアのアップデートを要求します。休車時間を最小限に抑えるために、作業現場でディーラのサービスメカニックの到着を待つことなくアップデートを展開できます。リモートフラッシュを使用するとメンテナンス時間が短縮され、最大効率での資産の運転を維持できます。

テクノロジを見る

826K を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

生産性の向上。 効率の改善。

Cat®コンストラクションテクノロジを使用すると、機械とオペレータの生産性が向上します。

詳細

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

次について現在提供中のキャンペーンを確認  826K

その他のキャンペーンを見る