< 戻る

ファイナンス&保険
詳細
製品カタログダウンロード
はい、Caterpillar Inc.、その全世界の関連会社や子会社、およびCatディーラネットワークから今後マーケティングに関するお知らせ(電子メールなど)を受け取ります。このマーケティングに関するお知らせを受け取っているかどうかにかかわらず、Caterpillarとのお支払いに関するメッセージを含め、サービスや取引に関するメッセージは引き続き送信されます。

概要

Catソイルコンパクタは、長期間にわたり使用できるように設計され、耐久性を追求しています。 性能の向上とメンテナンスの容易化により、効率的かつ安全なオペレーティングができるようになっています。 長年にわたる品質と性能への取組みを象徴したこの頑丈で力強い機械は、過酷な締固めおよび押土作業を考慮して設計、製造されています。 お客様の成功をサポートするため、Caterpillarは全力で取り組み、新たなシリーズを導入し続けています。 私たちの伝統を受け継いだ「815K」。パフォーマンス、信頼性、安全性、オペレータの快適性、整備性そして効率の高さで皆様の現場をバックアップします。

エンジン

エンジン名称 Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
定格出力 248.0 HP 185.0 kW Less
内径 4.1 in 105.0 mm Less
行程 5.3 in 135.0 mm Less
総行程容積(排気量) 427.8 in³ 7.01 l Less
低速アイドル回転数 800.0 r/min 800.0 r/min Less
トルクライズ 52 % 52 % Less
定格出力(SAE J1349) 248.0 HP 185.0 kW Less
定格出力(正味ISO 9249) 248.0 HP 185.0 kW Less
出力低下のない最高高度 9842.52 ft 3000.0 m Less
定格出力(グロス) - SAE J1995 284.0 HP 212.0 kW Less
定格出力(グロス)(ISO 14396) 274.0 HP 204.0 kW Less
最大トルク(ネット)(1,400 rpm時) 899.0 ft·lbf 1219.0 N·m Less
ハイアイドル回転数 2270.0 r/min 2270.0 r/min Less

ホイール

ドラム幅 3.25 ft 991.0 mm Less
Drum Diameter 3.38 ft 1029.0 mm Less
Outside Diameter 4.63 ft 1412.0 mm Less
ホイールあたりのチップ数 60 60 Less
幅(ドラム含む) 10.64 ft 3243.0 mm Less
質量 9720.0 lb 4409.0 kg Less

アクスル

フロント プラネタリ式 - 固定 プラネタリ式 - 固定 Less
Rear プラネタリ式 - オシレーチング プラネタリ式 - オシレーチング Less
オシレーション角度 ±10 ° ±10 ° Less

ブレード

最大切削深さ 0.73 ft 222.0 mm Less
最大リフト(地上高) 2.63 ft 802.0 mm Less
合計チルト調整量 2.14 ft 651.0 mm Less
幅(エンド・ビットを含む) 12.34 ft 3761.0 mm Less
ブレード・チルト角度 - 左 - 油圧式 5.5 ° 5.5 ° Less
ブレード・チルト角度 - 右 - 油圧式 4.8 ° 4.8 ° Less
幅-モールドボード長 11.98 ft 3652.0 mm Less
Height, Including Cutting Edge 2.82 ft 860.0 mm Less
ブレードチルト調整 - 右 1.0 ft 305.0 mm Less
ブレードチルト調整 - 左 1.14 ft 346.0 mm Less

整備補充容量

燃料タンク 132.1 ガロン 500.0 l Less
冷却水 21.4 ガロン 81.0 l Less
トランスミッション 14.8 ガロン 56.0 l Less
エンジンクランクケース 5.3 ガロン 20.0 l Less
ディファレンシャルおよびファイナル・ドライブ – リア 17.2 ガロン 65.0 l Less
ディファレンシャルおよびファイナルドライブ - フロント 17.2 ガロン 65.0 l Less

寸法(概算)

フード最上部までの高さ 8.42 ft 2566.0 mm Less
バンパまでの最低地上高 2.18 ft 665.0 mm Less
リアアクスルの中心線からバンパまで 6.53 ft 1990.0 mm Less
幅(ホイールを含む) 10.64 ft 3243.0 mm Less
ブレードを地面に置いたときの長さ 23.48 ft 7157.0 mm Less
旋回半径 - プッシュ・アームの内側 8.27 ft 2520.0 mm Less
全高(キャブルーフ上端まで) 11.98 ft 3650.0 mm Less
エキゾーストパイプ最上部までの高さ 10.97 ft 3344.0 mm Less
最低地上高 1.23 ft 375.0 mm Less
ヒッチからフロントアクスルの中心線まで 5.5 ft 1675.0 mm Less
ホイールベース 10.99 ft 3350.0 mm Less
全高(ビーコン含む) 12.95 ft 3946.0 mm Less

キャブ - 標準

機械騒音レベル(ISO 6395) 111.0 dB(A) 111.0 dB(A) Less
オペレータ騒音レベル(ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

油圧系統 – ステアリング

ステアリング圧力(制限付き) 4003.0 psi 27600.0 kPa Less
ステアリング・システム - ポンプ 可変容量ピストンポンプ 可変容量ピストンポンプ Less
ステアリング・システム – サーキット クローズドセンターロードセンシング クローズドセンターロードセンシング Less

油圧系統

リフトシリンダ(複動型): ボア、ストローク 101.6 mm x 627 mm(4 in x 24.7 in) 101.6 mm x 627 mm(4 in x 24.7 in) Less
メイン・リリーフ圧力 3190.0 psi 22000.0 kPa Less
ポンプ流量(2,111 rpm時) 23.5 gal/分 89.0 L/分 Less
チルトシリンダ(複動型): ボア、ストローク 101.6 mm x 167 mm(4 in x 6.6 in) 101.6 mm x 167 mm(4 in x 6.6 in) Less

トランスミッション

走行速度: 前進 – 3速 13.2 mile/h 21.2 km/h Less
走行速度: 後進 – 2速 8.5 mile/h 13.7 km/h Less
走行速度: 後進 – 1速 4.8 mile/h 7.7 km/h Less
走行速度: 前進 – 1速 4.2 mile/h 6.7 km/h Less
走行速度: 前進 – 2速 7.5 mile/h 12.0 km/h Less
走行速度: 後進 – 3速 15.0 mile/h 24.2 km/h Less
トランスミッション型式 プラネタリ式 - パワーシフト - ECPC プラネタリ式 - パワーシフト - ECPC Less

運転仕様

運転質量 49353.0 lb 22386.0 kg Less
最大運転質量 49353.0 lb 22386.0 kg Less

交換時の容量

ハイドロリック・タンクのみ 19.8 ガロン 75.0 l Less
尿素水タンク* 4.2 ガロン 16.0 l Less

ブレーキ

パーキング・ブレーキ ドラムおよびシュー、スプリング作動式、油圧開放式 ドラムおよびシュー、スプリング作動式、油圧開放式 Less

ハイドロリック・システム

最大供給圧力 2930.0 psi 20200.0 kPa Less

ハイドロリック・システム – ステアリング

システム最大流量 147 L/分@ 2,111 rpm(38.8 gal/分@ 2,111 rpm) 147 L/分@ 2,111 rpm(38.8 gal/分@ 2,111 rpm) Less
ステアリング角度 84 ° 84 ° Less

交換容量

注記 *ISO 22241-1の要件をすべて満たす尿素水(DEF、Diesel Exhaust Fluid)。 *ISO 22241-1の要件をすべて満たす尿素水(DEF、Diesel Exhaust Fluid)。 Less

815K 標準装備

パワートレーン
  • アドバンストプロダクティビティエレクトロニックコントロールシステム(APECS、Advanced Productivity Electronic Control System)
  • エアツーエアアフタクーラ
  • 密閉油圧式湿式多板ディスク
  • Catクリーンエミッションモジュール
  • 電気油圧式パーキングブレーキ
  • 電子制御クラッチ圧力制御(ECPC, Electronic Clutch Pressure Control)
  • Cat C7.1 ACERTエンジン
  • エンジン駆動冷却ファン(サクション)
  • 電動燃料プライミング
  • 燃料クーラ
  • エンジン非常停止スイッチ(地上から)
  • ラジエータ(ユニットコア)
  • エーテル始動補助装置
  • スロットルロック
  • トルクコンバータ
  • トランスミッション(プラネタリ式、3F/3R速度段コントロール付き)

電気系統
  • 後進警報ブザー
  • オルタネータ(150 A)
  • バッテリ(メンテナンスフリー)
  • 電気系統(24 V)
  • マスタディスコネクトスイッチ(地上からロック可能)
  • 方向指示器(リア)
  • ライト(LED警告ストロボ)オン
  • 照明システム(フロントおよびリア)
  • 電動スタータ
  • 緊急時始動用始動ソケット

オペレータ環境
  • 12 V電源ソケット(携帯電話またはラップトップコンピュータ用)
  • AccuGrade™マッピング(対応)
  • エアコン
  • プレッシャライザ機能付キャブ
  • キャブドア(スライド式ウィンドウ)(左)
  • Cat締固めコントロール(対応)
  • Cat Detectによる物体検出(対応)
  • コートフックとヘルメットフック
  • フィンガチップシフトコントロール
  • 可倒式アームレスト
  • ヒータおよびデフロスタ
  • 電気式ホーン
  • 油圧コントロール装置 - シート取付け
  • 作業装置油圧ロックアウト
  • 計器類、ゲージ: - 尿素水レベル - エンジン冷却水温度 - 燃料レベル - 作動油温度 - 速度計/タコメータ - トルクコンバータ温度
  • 計器類(警告インジケータ): - 異常警報システム(3区分) - ブレーキ油圧 - 電気系統(低電圧) - エンジン故障/誤作動警報およびアクションランプ - パーキングブレーキ警告
  • 室内灯
  • ランチボックスおよびドリンクホルダ
  • ミラー(室内、パノラマ式)
  • リアビューミラー(車外取付け)
  • ラジオ装備対応: - アンテナ – スピーカ - コンバータ(12 V)
  • Cat Comfortクロスシート(エアサスペンション付き)
  • 巻取り式シートベルト(76 mm幅)
  • STICコントロールシステム(ロック装備)
  • フロントサンバイザ
  • 着色ガラス
  • トランスミッションギヤ(インジケータ)
  • 重要情報管理システム(VIMS、Vital Information Management System): - グラフィックインフォメーションディスプレイ - 外付けデータポート - カスタマイズ可能なオペレータプロフィール - リアグリルのイベントインジケータライト
  • 湿式アームワイパ/ウォッシャ(フロントおよびリア): - 間欠ワイパ(フロントおよびリア)

タイヤ、リム、ホイール
  • ホイール、タンピングフット

ガード
  • 歯付きクリーナバー
  • ガード(クランクケースおよびパワートレーン)
  • ガード(ドライブシャフト)

液体類
  • -34 °Cまでの環境で凍結防止性能を有するエクステンデッドライフの50 %混合液

その他の標準装備品
  • 尿素水タンクタンク充填ゲージ
  • サービスアクセスドア(ロッキング)
  • エコロジードレーン(エンジン、ラジエータ、トランスミッション、作動油タンク用)
  • エンジン、クランクケース(CJ-4オイル使用で500時間の交換間隔)
  • プラットフォーム非常出口
  • 消火用機器対応
  • 燃料タンク、500 L
  • ドローバヒッチ(ピン付き)
  • ホース、Cat XT™
  • 油圧、エンジン、トランスミッションオイルクーラ
  • 高速オイル交換システム
  • オイルサンプリングバルブ
  • ロードセンシングステアリング
  • トータルハイドロリックフィルタシステム
  • 盗難防止キャップロック
  • ベンチュリスタック

標準アタッチメント - 油圧系統
  • 油圧系統

標準アタッチメント - オペレータ環境
  • ガラス(ウィンドウ): - 標準接着またはラバー取付けガラス
  • プレクリーナ - キャブ: - 標準または電動
  • シート - キャブ: - 標準またはヒータおよびベンチレーション機能付き
  • ミラー - キャブ: - 標準またはヒータ付き

標準アタッチメント - パワートレーン
  • アクスル: – 標準またはスピン防止リア

標準アタッチメント - 特殊仕様
  • エンジンプレクリーナ: - タービンまたはデュアルステージ

標準アタッチメント - 電気系統
  • ライト: - 標準またはLED

標準アタッチメント – 燃料系統
  • 燃料タンク: – 標準または高速充填

標準アタッチメント - テクノロジ製品
  • Product Link(プロダクトリンク): - GSM、衛星

標準アタッチメント - クリーナバー
  • クリーナバー: 標準または研磨チップ

標準アタッチメント - ブレード
  • ブレード: ストレートまたはチルトストレート

815K オプション装備品

オペレータ環境
  • リアビジョンカメラ
  • ラジオ(AM/FM/AUX/USB/BLUETOOTH付き)
  • ラジオ(CB対応)

最新のテクノロジを備えた製品
  • 締固めコントロール(基本)

液体類
  • -50°C不凍液

始動補助装置
  • ヒータ(エンジンクーラント用、120 V)
  • ヒータ(エンジンクーラント用、240 V)

効率と生産性

優れた構造

エンジンおよびパワートレーン