エンジン
エンジンモデル | Cat® C15 Cat® C15 |
定格出力(ネット) | 405 HP 302 kW |
定格出力(正味ISO 9249) | 405 HP 302 kW |
最大正味トルク - 1,300 rpm | 1478.8 lb/ft 2005 N·m |
最高高度 - 出力低下なし(Tier 4 Final/Stage IV) | 9298 ft 2834 m |
定格出力(ネット) - コンバータドライブ - 定格出力(グロス) | 435 HP 324 kW |
行程 | 6.7 in 171.4 mm |
定格出力(ネット) - コンバータドライブ - トルクライズ | 8.5% 8.5% |
定格出力(グロス) | 435 HP 324 kW |
ハイアイドル回転数 | 2300 r/min 2300 r/min |
定格出力(正味SAE J1349) | 405 HP 302 kW |
排出ガス | 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IVまたは米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAと同等の排出ガス基準に適合 米国EPA Tier 4 Final/EU Stage IVまたは米国EPA Tier 3/EU Stage IIIAと同等の排出ガス基準に適合 |
ローアイドル回転数 | 800 r/min 800 r/min |
定格出力(ネット) - ダイレクトドライブ - トルクライズ | 33% 33% |
最高高度 - 出力低下なし(Tier 3 Final/Stage IIIAと同等) | 9098 ft 2773 m |
定格出力(ネット) - ダイレクトドライブ - 定格出力(グロス) | 412 HP 307 kW |
内径 | 5.4 in 137.2 mm |
総行程容積(排気量) | 927.6 in³ 15.2 l |