質量
運転質量 | 7230 lb 3278 kg |
運転質量 | 5952 lb 2700 kg |
CB2.9は、1,300 mm(51 in)のドラムを有する3~3.5メートルトンの機械です。汎用性に優れた機械で、小規模の作業で唯一の振動ローラとして使用することも、大規模の作業で高生産ローラ用のサポートローラとして使用することもできます。その高い振幅と広いドラム幅により、路肩、小規模の駐車場、車線の追加などの作業に最適な1日あたりの生産量(トン)を達成することができます。
運転質量 | 7230 lb 3278 kg |
運転質量 | 5952 lb 2700 kg |
静線圧 | 69.5 lb/in 12.4 kg/cm |
ドラムオフセット | 1.5 in 40 mm |
走行速度 - 最大 | 7.5 mile/h 12 km/h |
標準締固め幅 | 51 in 1300 mm |
定格出力(グロス) | 30.7 HP 22.9 kW |
エンジンモデル | C1.5 C1.5 |
全幅 | 56 in 1412 mm |
高さ - ROPS | 106 in 2700 mm |
ホイールベース | 71 in 1800 mm |
全長 | 101 in 2575 mm |
ノミナル振幅 - 高 | 0.022 in 0.56 mm |
ドラム毎の遠心力 - 最小 | 3485 lb 15.5 kN |
ドラム毎の遠心力 - 最大 | 7846 lb 34.9 kN |
振動数 | 60/48 Hz(3,600/2,880 vpm) 60/48 Hz(3,600/2,880 vpm) |
水スプレータンク容量 | 52.8 gal (US) 200 l |
燃料タンク容量 | 15.9 gal (US) 60 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。