質量
運転質量 | 5353 lb 2428 kg |
運転質量 | 4960 lb 2250 kg |
CB2.5は、1,000 mm(39 in)のドラムを持つ2.5メートルトンの機械です。振幅の大きな汎用機械で、通常の駐車場、路肩、小規模の駐車場、車線の追加や類似規模の作業に最適です。
運転質量 | 5353 lb 2428 kg |
運転質量 | 4960 lb 2250 kg |
標準締固め幅 | 39 in 1000 mm |
静線圧 | 65.5 lb/in 11.7 kg/cm |
走行速度 - 最大 | 7.5 mile/h 12 km/h |
ドラムオフセット | 1.5 in 40 mm |
定格出力(グロス) | 30.7 HP 22.9 kW |
エンジンモデル | C1.5 C1.5 |
ホイールベース | 71 in 1800 mm |
高さ - ROPS | 106 in 2700 mm |
全長 | 101 in 2575 mm |
全幅 | 44 in 1112 mm |
ドラム毎の遠心力 - 最大 | 6497 lb 28.9 kN |
ノミナル振幅 - 高 | 0.022 in 0.56 mm |
ドラム毎の遠心力 - 最小 | 2878 lb 12.8 kN |
振動数 | 60/48 Hz(3,600/2,880 vpm) 60/48 Hz(3,600/2,880 vpm) |
燃料タンク容量 | 15.9 gal(US) 60 l |
水スプレータンク容量 | 52.8 gal(US) 200 l |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。
効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。
My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。