CB2.7ユーティリティコンパクタ

タンデム振動ローラ CB2.7

見積りを請求する ディーラを検索する

重要な仕様

定格出力(グロス)
30.7 HP
22.9 kW
運転質量
6808 lb
3088 kg
標準締固め幅
47 in
1200 mm

概要

汎用性の高い締固め

CB2.7は、1,200 mm(47 in)のドラムを持つ2.7~3メートルトンのコンパクタです。汎用性に優れた機械で、小規模の作業で唯一の振動ローラとして使用することも、大規模の作業で高生産ローラ用のサポートローラとして使用することもできます。その高い振幅と広いドラム幅により、路肩、小規模の駐車場、車線の追加などの作業に最適な1日あたりの生産量(トン)を達成することができます。

製品仕様 CB2.7

運転質量 6808 lb 3088 kg
運転質量 5533 lb 2510 kg
標準締固め幅 47 in 1200 mm
走行速度 - 最大 7.5 mile/h 12 km/h
ドラムオフセット 1.5 in 40 mm
静線圧 70.6 lb/in 12.6 kg/cm
定格出力(グロス) 30.7 HP 22.9 kW
エンジンモデル C1.5 C1.5
全幅 52 in 1312 mm
ホイールベース 71 in 1800 mm
高さ - ROPS 106 in 2700 mm
全長 101 in 2575 mm
振動数 60/48 Hz(3,600/2,880 vpm) 60/48 Hz(3,600/2,880 vpm)
ドラム毎の遠心力 - 最小 3305 lb 14.7 kN
ノミナル振幅 - 高 0.022 in 0.56 mm
ドラム毎の遠心力 - 最大 6744 lb 30 kN
燃料タンク容量 15.9 gal(US) 60 l
水スプレータンク容量 52.8 gal(US) 200 l

CB2.7 オプション装備品

バラスト

バッテリディスコネクトスイッチ

バイオ作動油

バンパ

カップホルダ

キャノピ(折りたたみ式)

カスタム塗装

2本の推進レバー

サスペンションなしシート

Product Link

折りたたみ式ROPS

オペレータ着座スイッチ付きシート

スライド式シート

トラクションコントロール

CB2.7 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

ツールと各段階でのエキスパートによるサポート

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

マーケティングの同意

互換性のあるテクノロジとサービス

Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。

  • CATアプリ

    効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

1 - 8 / 9 Items 項目
前へ 次へ

効率的な機械管理を行うにはCATアプリが必要です。機器の位置と状態の追跡、サービスと部品の注文、テレマティクスデバイスのアクティベートを、モバイルデバイスから直接行うことができます。以前は車両の状態を24時間365日把握しておくことは容易ではありませんでした。

テクノロジを見る

My.Cat.Comは、複雑な情報を簡単に把握できる、デジタル機械管理のためのWebベースのハブです。コスト、稼働率、信頼性、経過時間の情報、および業務をより効率的かつ効果的に実施するために必要なその他の重要なデータをモニタリングします。機器の情報へのアクセスとCatディーラとの接続を1か所で行います。

テクノロジを見る

次について現在提供中のキャンペーンを確認  CB2.7

その他のキャンペーンを見る