< 戻る
ありがとうございます。 ご希望の製品情報をダウンロードできます。
CC2.6は、1,200 mm(47 in)のフロントドラムと4本のリアホイールを備えた3メートルトンの機械です。 組合わせコンパクタは4本のゴムタイヤを備え、汎用性が高く、スムーズなマット表面にニーディング作用を加えることができます。
盗難防止機能が付いた直感的な多機能コントロールパネルにより、優れたパフォーマンスを実現できます。 コントロールパネル上の視認しやすいアナログディスプレイと明るいLEDライトにより、昼夜どちらの作業でも操作しやすくなっています。 一体型盗難防止用カバーによって保護されています。
アナログディスプレイによって、燃料レベル、冷却水の温度、アワーメータをすばやく確認でき、オペレータや整備担当者は車両の状態を常に把握できます。
走行用および作業用ライトには、方向指示器を含むフロントライト、方向指示器を含む単一のリア作業用ライトおよび警告回転灯があり、周囲の環境も併せてオペレータの視認性が確保されます。
パワフルなリフトシリンダにより、工具を使わなくてひとりで上下させることができます。 折りたたみ式キャノピは、折りたたみ式ROPSに対応しています。
振動システムには、推進レバーが「ニュートラル」位置に入っている場合に自動的に振動を停止する機能が装備されています。 振動はフロントドラムで使用できます。 独自の偏心ウエイトシャフトにより、素早い始動/停止時間と3年または3,000時間というベアリング整備間隔を実現しています。 機械の後方には4本のリア空気タイヤがまとめられており、ニーディング作用により締まったマット仕上げが可能です。
2種類の周波数を選択することで、卓越した締固め性能と低い騒音レベルを実現できます。 60 Hz(3,600 vpm)または48 Hz(2,880 vpm)から選択できます。
ドラムを40 mm(1.5 in)オフセットできる機能により、縁石付近でのコントロールが向上するとともに、適用範囲が広がります。
保護されたスプレーバーは、風に対抗するように設計されており、低ウォータレベルインジケータによりオペレータは常に状況を把握できます。 容量200 L(52.8 gal)のタンク1個で、次の補給までの運転時間が延長されています。 間欠モードと連続モードにより、コントロールと効率が向上しています。 タンク、ウォータポンプの手前、スプレーノズルにおいて3回濾過することで、信頼性を高めています。 不凍液オプションにより寒冷地での保護が可能で、排水とフィルタポイントを1つにまとめることで整備を容易にしています。
ばね式スクレーパによりドラムを清浄に保ち、水を均等に配分して消費を低減しています。 頑丈な可倒式ヒンジにより、ドラムとの接触を維持し、走行時には格納して不要な摩耗を減らすことができます。 スクレーパは各ドラムのフロントおよびリアに配置されています。
エレクトロニックコントロールモジュール(ECM、Electronic Control Module)により、容易に安定した運転が得られます。 Cat C1.5エンジンには、電動燃料トランスファポンプと8~12時間運転できるサイズの燃料タンクが搭載されています。 2つのエンジン回転数設定により、オペレータは特定の用途や環境に合わせてカスタマイズできます。
ピンオン設計ではトラクションコントロールオプションを利用でき、すぐに取り付けられます。 現場でのレトロフィットは1時間で完了できます。
クーリングシステムは、負荷80 %において49 °C(120 °F)の外気温度に対応します。 油圧駆動ファンモータにより速度を変更できるため、騒音レベルを低減できます。